Tour Rail DIN fixe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BPZ-TF/2

Référence pièce
BPZ-TF/2
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.41 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Largeur(mm) 59 Modèle Kit de montage
Hauteur(mm) 64 Profondeur(mm) 98 Numéro RAL 0
Capacité max. de charge(kg) 0 Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) 0 Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) 0
Matériau Métal Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) 0

Vous vous trouvez sur la page de Tour Rail DIN fixe, le numéro d'article est le suivant: BPZ-TF/2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BPZ-TF/2.

Assistance technique