Vis de fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EPLHS-M4X8

Référence pièce
EPLHS-M4X8
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.12 €

100 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Largeur(mm) 8 Modèle Autre
Hauteur(mm) 8 Profondeur(mm) 11 Numéro RAL 0
Capacité max. de charge(kg) 0 Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) 0 Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) 0
Matériau Métal Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) 0

Vous vous trouvez sur la page de Vis de fixation, le numéro d'article est le suivant: EPLHS-M4X8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EPLHS-M4X8.

Assistance technique