Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XSDMC0604 |
XSDMC0604-1-96 |
XSDMC0606 |
XSDMC0606-1-96 |
XSDMC0608 |
XSDMC0610 |
XSDMC1808 |
XSDMC2004 |
XSDMC2006 |
XSDMC2008 |
XSDMC2010 |
XSDMC2010-S |
XSDMC2012-S |
XSDMLV0604 |
XSDMLV0606 |
XSDMLV0610 |
XSDMRV0606 |
XSDMRV2006 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Degré de protection (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410.00 € | 1 | 14 jours | 417 | 640 | 30 | IP55 | |||
438.33 € | 1 | 3 jours | 417 | 640 | 30 | IP55 | |||
438.33 € | 1 | 3 jours | 592 | 640 | 30 | IP55 | |||
486.67 € | 1 | 14 jours | 592 | 640 | 30 | IP55 | |||
490.00 € | 1 | 3 jours | 792 | 640 | 30 | IP55 | |||
585.00 € | 1 | 3 jours | 992 | 640 | 30 | IP55 | |||
711.67 € | 1 | 3 jours | 792 | 1740 | 27 | IP55 | |||
661.67 € | 1 | 3 jours | 417 | 1940 | 30 | IP55 | |||
710.00 € | 1 | 3 jours | 592 | 1940 | 30 | IP55 | |||
805.00 € | 1 | 3 jours | 792 | 1940 | 30 | IP55 | |||
915.00 € | 1 | 3 jours | 992 | 1940 | 30 | IP55 | |||
1,233.33 € | 1 | 3 jours | 992 | 1940 | 30 | IP55 | |||
1,210.00 € | 1 | 3 jours | 1192 | 1940 | 30 | IP55 | |||
438.33 € | 1 | 14 jours | 417 | 640 | 30 | IP30 | |||
486.67 € | 1 | 3 jours | 592 | 640 | 30 | IP30 | |||
628.33 € | 1 | 14 jours | 992 | 640 | 30 | IP30 | |||
486.67 € | 1 | 14 jours | 592 | 640 | 30 | IP30 | |||
740.00 € | 1 | 14 jours | 592 | 1940 | 30 | IP30 |
Loading...
Version comme porte pour le verrouillage de l’interrupteur | Non | Couleur | Gris | Modèle | Porte d'arrêt |
---|---|---|---|---|---|
Version EMC | Oui | Matériau | Acier | Finition de surface | Revêtement par pulvérisation |
Version de porte vitrée | Non | Indice de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Degré de protection (IP)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles