Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BPZ-DMS-600/20-P-EP
Version comme porte pour le verrouillage de l’interrupteur | Non | Couleur | Gris | Largeur(mm) | 566 |
---|---|---|---|---|---|
Modèle | Porte d'arrêt | Hauteur(mm) | 2027 | Profondeur(mm) | 18 |
Version EMC | Oui | Matériau | Acier | Degré de protection (IP) | IP55 |
Finition de surface | Revêtement par pulvérisation | Version de porte vitrée | Non | Indice de protection (NEMA) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Porte métallique avec collier de serrage de câble à 3 points, le numéro d'article est le suivant: BPZ-DMS-600/20-P-EP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BPZ-DMS-600/20-P-EP.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles