Kit d'isolation pour rail

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZSD-ISO/SET/HTS

Référence pièce
ZSD-ISO/SET/HTS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.47 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Largeur(mm) 214 Modèle Rail de support
Hauteur(mm) 35 Profondeur(mm) 7.5 Numéro RAL 0
Capacité max. de charge(kg) 0 Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) 0 Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) 0
Matériau Métal Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) 0

Vous vous trouvez sur la page de Kit d'isolation pour rail, le numéro d'article est le suivant: ZSD-ISO/SET/HTS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZSD-ISO/SET/HTS.

Assistance technique