Presse- Câble métallique résistant à la chaleur AGH

Presse- Câble métallique résistant à la chaleur AGH

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Indice de protection IP68 (équivalent à une étanchéité jusqu'à une Profondeur de 10 m pendant 30 minutes).
· Le Câble étoupe est doté de Douilles en Caoutchouc en FPM (Viton) hautement résistant à la chaleur et peut supporter jusqu'à 200°C.
· Matériau du Corps de meuble: Laiton;Matériau de la Caoutchouc en Douille: Viton (FPM).
· Plage de température: -40°C à +200°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AGH10-6
AGH12-8
AGH16-10.5
AGH20-15
AGH25-20
AGH32-25.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de vis Diamètre de fil conforme φ
(mm)
Dimensions du trou de montage ∅
(mm)

15.28 €

1 Disponible 6 jours 10M10x1.54.0-6.0 (diamètre du câble)10.2

15.28 €

1 Disponible 6 jours 10M12x1.56.5-8.0 (diamètre du câble)12.2

15.64 €

1 Disponible 6 jours 10M16x1.58.0-10.5 (diamètre du câble)16.2

20.20 €

1 Disponible 6 jours 10M20x1.511.0-15.0 (diamètre du câble)20.2

26.19 €

1 Disponible 6 jours 10M25x1.516.0-20.0 (diamètre du câble)25.2

52.19 €

1 Disponible 8 jours -M32x1.521.0-25.5 (diamètre du câble)32.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécifications de couleur / traitement de surface Placage nickel (capuchon - corps du connecteur - écrou) / vert (manchon en caoutchouc - joint torique) Matériau Laiton (capuchon, corps principal du connecteur, écrou) / FPM (manchon en caoutchouc, joint torique) Standard(IP) IP68
Norme représentative CE

Assistance technique