Inscription
Configurer
  • Stock
  • Longueur(mm)
  • Largeur(mm)
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Possibilité d’expédition le jour même
    • Dans les 4 jours ouvrables
    • Dans les 5 jours ouvrables
    • Dans les 7 jours ouvrables
    • Dans les 27 jours ouvrables
  • Accessoires de Serrage - Broche Neoprèe Plat-Tip

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 15 références possibles.
    Quantité :

    Informations sur le produit

    Spindles, Flat-Tip Bonded Neoprene Spindle – Metric

    Product Overview

    • Red neoprene, hardness: 80-85 Shore A
    • Temperature Range: -20°C to 100°C [-22°F to 212°F]
    • Oil resistant, LABS (silicone) free
    • Includes jam nuts

    Dimensions

    Part No.MLL1SWHAØDØD1
    431208-MM6[1.00]
    25,4
    [0.6]
    15,8
    [0.39]
    10
    [0.13]
    3,2
    [0.13]
    3,3
    [0.66]
    16,8
    [0.66]
    16,8
    424208-M[1.63]
    41,3
    [1.25]
    31,7
    202208-M[1.73]
    44
    [1.18]
    30
    [0.12]
    3
    [0.63]
    16
    [0.47]
    12
    215208-M[2.13]
    54
    [1.57]
    40
    225208-MM8[2.09]
    53
    [1.38]
    35
    [0.51]
    13
    [0.16]
    4
    [0.20]
    5
    [0.83]
    21
    [0.55]
    14
    2007208-M[2.48]
    63
    [1.77]
    45
    507208-M[3.27]
    83
    [2.56]
    65
    240208-MM10[3.11]
    79
    [2.17]
    55
    [0.67]
    17
    [0.20]
    5
    [1.02]
    26
    [0.78]
    20
    235208-M[4.72]
    120
    [3.74]
    95
    247208-MM12[4.02]
    102
    [2.87]
    73
    [0.75]
    19
    [0.24]
    6
    [0.28]
    7
    [1.18]
    30
    [0.94]
    24

    Part No.MLL1SWHAØD
    205208-MM4[0.87]
    22
    [0.79]
    20
    [0.28]
    7
    [0.09]
    2,2
    [0.11]
    2,8
    [0.32]
    8
    201208-M[1.26]
    32
    [1.18]
    30
    305208-MM5[1.14]
    29
    [0.98]
    25
    [0.32]
    8
    [0.11]
    2,7
    [0.20]
    5
    [0.39]
    10
    213208-M[1.34]
    34
    [1.18]
    30
    2013208-M[1.54]
    39
    [1.38]
    35
    307208-MM8[1.69]
    43
    [0.51]
    13
    [0.16]
    4
    [0.35]
    9
    [0.75]
    19

    Part No.DLL1ØG
    213208-M-L[0.24]
    6
    [1.34]
    34
    [1.18]
    30
    M5

    Item is available upon request.

    Dimensions and technical information are subject to change without notice

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Longueur

    (mm)

    Largeur

    (mm)

    Filet

    (mm)

    Quantité minimale de commande
    63
    21
    M8
    1 pièces
    32
    8
    M4
    1 pièces
    39
    10
    M5
    1 pièces
    44
    16
    M6
    1 pièces
    22
    8
    M4
    1 pièces
    34
    10
    M5
    1 pièces
    34
    6
    M5
    1 pièces
    54
    16
    M6
    1 pièces
    53
    21
    M8
    1 pièces
    120
    26
    M10
    1 pièces
    79
    26
    M10
    1 pièces
    102
    30
    M12
    1 pièces
    29
    10
    M5
    1 pièces
    43
    19
    M8
    1 pièces
    83
    21
    M8
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    6.71 €
    ( 7.98 € )
    5 jours ouvrables
    3.18 €
    ( 3.78 € )
    5 jours ouvrables
    4.49 €
    ( 5.34 € )
    4 jours ouvrables
    4.48 €
    ( 5.33 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    2.92 €
    ( 3.47 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    2.92 €
    ( 3.47 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    3.55 €
    ( 4.22 € )
    27 jours ouvrables
    4.79 €
    ( 5.70 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    5.13 €
    ( 6.10 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    7.72 €
    ( 9.19 € )
    5 jours ouvrables
    6.14 €
    ( 7.31 € )
    7 jours ouvrables
    8.61 €
    ( 10.25 € )
    5 jours ouvrables
    2.92 €
    ( 3.47 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    4.57 €
    ( 5.44 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    5.13 €
    ( 6.10 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même

    Plus d'informations

    Informations de base

    Les accessoires de serrage manuel Destaco correspondent aux dispositifs de serrage Destaco pour permettre des performances et une fonctionnalité optimales.