Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Type à raccord (détails) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température ambiante min. (°C) | Nombre de sorties analogiques | Nombre de sorties (max.) | Nombre de sorties relais (max.) | Tension de fonctionnement (plage) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Série (PLC) | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263.29 € | 1 | 46 jours | +70 | - | IP20 | 6AG12221BF322XB0 | - | -40 | - | - | - | - | - | 100 | 45 | 75 | - | 6 AG 1222-1 BF 32-2 XB0 | - | ||
398.99 € | 1 | Disponible | 53 jours | +60 | - | IP20 | 6AG12221XF324XB0 | - | -20 | - | - | 8 | - | - | 100 | 45 | 75 | - | 6 AG 1222-1 XF 32-4 XB0 | Contact inverseur | |
156.85 € | 1 | 46 jours | +60 | - | - | 6AG12230BD305XB0 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 6 AG 1223-0 BD30-5 XB0 | - | ||
475.52 € | 1 | Disponible | 46 jours | +70 | - | - | 6AG12231PH322XB0 | - | -40 | - | - | 8 | - | - | 100 | 90 | 75 | - | 6 AG 1223-1 PH32-2 XB0 | - | |
224.08 € | 1 | 53 jours | +60 | - | - | 6AG12324HA305XB0 | - | -40 | - | - | - | - | - | 62 | 110 | 21 | - | 6 AG 1232-4 HA30-5 XB0 | - | ||
469.47 € | 1 | 58 jours | +60 | - | IP20 | 6AG12324HB324XB0 | - | -20 | - | - | - | - | - | 100 | 90 | 75 | - | 6 AG 1232-4 HB 32-4 XB0 | - | ||
621.85 € | 1 | 51 jours | +70 | - | - | 6AG15225FF007AB0 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1522-5 FF 00-7AB0 | - | ||
1,350.15 € | 1 | 46 jours | - | - | - | 6AG15325HD007AB0 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1532-5 HD 00-7AB0 | - | ||
825.32 € | 1 | Disponible | 53 jours | +60 | - | IP20 | 6AG22324HD321XB0 | 24 | -25 | 4 | 4 | - | 24 V DC (max) | 24 | 100 | 45 | 75 | - | 6 AG 2232-4 HD32-1XB0 | - | |
89.63 € | 1 | 3 jours | - | Montage frontal |||| montage sur rail montage en rack. | - | 6ES71326BD200BA0 | - | - | - | 4 | - | - | - | 73 | - | - | ET 200 | 6 IT 7132-6 BD20-0BA0 | - | ||
229.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Montage frontal |||| montage sur rail montage en rack. | - | 6ES71326BD200DA0 | - | - | - | 4 | - | - | - | 73 | - | - | ET 200 | 6 IT 7132-6 BD20-0DA0 | - | |
134.44 € | 1 | 6 jours | - | Montage frontal |||| montage sur rail montage en rack. | - | 6ES71326FD000BB1 | - | - | - | 4 | - | - | - | 73 | - | - | ET 200 | 6 IT 7132-6 FD00-0BB1 | - | ||
453.79 € | 1 | 6 jours | - | - | - | 6ES75225HF000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7522-5 HF00-0AB0 | - | ||
648.73 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 6ES75325HD000AB0 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7532-5 HD00-0AB0 | - |
Loading...
Type de produit | Carte de sortie PLC |
---|
Configurer
Propriétés de base
Température ambiante (max.)(°C)
Type à raccord (détails)
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Température ambiante min.(°C)
Nombre de sorties analogiques
Nombre de sorties (max.)
Nombre de sorties relais (max.)
Tension de fonctionnement (plage)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Série (PLC)
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles