Alimentation électrique PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6AG13051BA802AA0
6AG13071EA017AA0
6AG13071KA027AA0
6AG13321SH714AA0
6AG13321SH717AA0
6AG13324BA007AA0
6AG13326SB007AY0
6AG13334BA007AA0
6AG13336SB0-7AY0
6AG14050KR027AA0
6AG14070KA027AA0
6AG14070KR027AA0
6AG15050KA007AB0
6AG15050RA007AB0
6AG15070RA007AB0
6ES74050DA020AA0
6ES74050KA020AA0
6ES74050KR020AA0
6ES74050RA020AA0
6ES74070RA020AA0
6ES75050RB000AB0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante (max.)
(°C)
Type à raccord (détails) Indice IP N° de pièce du fabricant Tension de fonctionnement max.
(V AC)
Tension de fonctionnement max.
(V DC)
Température ambiante min.
(°C)
Tension de fonctionnement min.
(V AC)
Tension de fonctionnement min.
(V DC)
Tension de fonctionnement (plage) Tension de fonctionnement
(V AC)
Tension de fonctionnement
(V DC)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type (type de fabricant) Type (divers)

599.44 €

1 51 jours +70-IP206AG13051BA802AA0-110-25-2525 - 110 V DC-110125801206AG1305-1BA80-2AA0-

424.65 €

1 51 jours +70-IP206AG13071EA017AA0230--25120-120 - 230 V AC230-125601206AG1307-1EA01-7AA0-

536.69 €

1 52 jours +70-IP206AG13071KA027AA0230--25120-120 - 230 V AC230-125801206AG1307-1KA02-7AA0-

212.88 €

1 51 jours +60Montage sur Rail DIN. Montage muralIP206AG13321SH714AA0230-0120-120 - 230 V AC230-10070756AG1332-1SH71-4AA0Connecteur à vis

252.09 €

1 51 jours +70Montage sur Rail DIN. Montage muralIP206AG13321SH717AA0230--25120-120 - 230 V AC230-10070756AG1332-1SH71-7AA0Connecteur à vis

491.88 €

1 52 jours +70--6AG13324BA007AA0---40--------6 AG 1332-4 BA 00-7AA0-

322.48 €

1 Disponible 51 jours +70--6AG13326SB007AY0-24-40--24 V DC (max)-----6 AG 1332-6 SB 00-7AY0-

621.85 €

1 52 jours +70--6AG13334BA007AA0---40--------6 AG 1333-4 BA 00-7AA0-

381.51 €

1 Disponible 51 jours +70--6AG13336SB0-7AY0-24-40--24 V DC (max)-----6 AG 1333-6 SB 00-7AY0-

3,176.47 €

1 51 jours +70--6AG14050KR027AA0---25--------6 AG 1405-0 KR 02-7 AA0-

2,705.88 €

1 52 jours +70--6AG14070KA027AA0---25--------6 AG 1407-0 KA 02-7 AA0-

3,142.85 €

1 51 jours +70--6AG14070KR027AA0---25--------6 AG 1407-0 KR 02-7 AA0-

543.41 €

1 66 jours +70--6AG15050KA007AB0---25--------6 AG 1505-0 KA 00-7AB0-

1,327.73 €

1 51 jours +70--6AG15050RA007AB0---25--------6 AG 1505-0 RA 00-7AB0-

1,350.15 €

1 51 jours +70--6AG15070RA007AB0---25--------6 AG 1507-0 RA 00-7AB0-

727.17 €

1 14 jours +60--6ES74050DA020AA0-600-2424 - 60 V DC-60290252176ES7405-0DA02-0AA0-

1,421.85 €

1 14 jours +60--6ES74050KA020AA0-600-2424 - 60 V DC-60290502176ES7405-0KA02-0AA0-

1,753.51 €

1 11 jours +60--6ES74050KR020AA0-600-2424 - 60 V DC-60290502176ES7405-0KR02-0AA0-

1,892.44 €

1 63 jours +60--6ES74050RA020AA0-600-2424 - 60 V DC-60290502176ES7405-0RA02-0AA0-

1,742.29 €

1 32 jours +60--6ES74070RA020AA0230-0120-120 - 230 V AC230-290502176ES7407-0RA02-0AA0-

1,014.00 €

1 7 jours ---6ES75050RB000AB0-----------6 IT 7505-0 RB00-0AB0-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Alimentation électrique PLC

Assistance technique