Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Compatible avec (détails) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Tension de fonctionnement max. (V) | Température ambiante min. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V) | Nombre d'entrées analogiques | Tension de fonctionnement (plage) | Tension de fonctionnement (V) | Taille du produit (longueur) (m) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (PLC) | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.11 € | 1 | 9 jours | - | - | - | 3RK19015AA00 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 3RK 1901-5 AA00 | - | ||
3,678.43 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | - | - | 3RX90120AA00 | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | 3 RX 9012-0 AA00 | - | |
7,996.32 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | - | - | 3RX90160AA00 | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | 3 RX 9016-0 AA00 | - | |
858.12 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | - | - | 3RX90170AA00 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 3 RX 9017-0 AA00 | - | |
8,514.48 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | - | - | 3RX90260AA00 | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | 3 RX 9026-0 AA00 | - | |
884.35 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | - | - | 3RX90270AA00 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 3 RX 9027-0 AA00 | - | |
184.87 € | 1 | 39 jours | - | Module de synchronisation | - | 6AG19601AA047AA0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 AG 1960-1 AA 04-7 AA0 | - | ||
257.69 € | 1 | 39 jours | - | Module de synchronisation | - | 6AG19601AA047BA0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 AG 1960-1 AA 04-7 BA0 | - | ||
285.72 € | 1 | 40 jours | - | Module de synchronisation | - | 6AG19601AA047KA0 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 6 AG 1960-1 AA 04-7 KA0 | - | ||
128.84 € | 1 | 51 jours | +70 | - | - | 6AG19720BB122XA0 | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1972-0 BB 12-2 XA0 | - | ||
196.07 € | 1 | 6 jours | - | - | - | 6AV21815AF020AX0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HMI Siemens | 6 AV 2181-5 AF02-0AX0 | - | ||
224.08 € | 1 | 6 jours | - | - | - | 6AV21815AF050AX0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HMI Siemens | 6 AV 2181-5 AF05-0AX0 | - | ||
296.92 € | 1 | 6 jours | - | - | - | 6AV21815AF080AX0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HMI Siemens | 6 AV 2181-5 AF08-0AX0 | - | ||
323.81 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 6AV21815AF100AX0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HMI Siemens | 6 AV 2181-5 AF10-0AX0 | - | ||
391.04 € | 1 | 6 jours | - | - | - | 6AV21815AF150AX0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HMI Siemens | 6 AV 2181-5 AF15-0AX0 | - | ||
487.40 € | 1 | 6 jours | - | - | - | 6AV21815AF250AX0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HMI Siemens | 6 AV 2181-5 AF25-0 AX0 | - | ||
33.60 € | 1 | 41 jours | +80 | Câble bus ET-connexion M8 | IP65|IP67 | 6ES71942LH020AD0 | - | -40 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 6 IT 7194-2 LH02-0AD0 | 2 douilles M8. 4 broches. Blindé | ||
44.81 € | 1 | 44 jours | +80 | Câble bus ET-connexion M8 | IP65|IP67 | 6ES71942MH020AD0 | - | -40 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 6 IT 7194-2 MH02-0AD0 | 2 douilles M8. 4 broches. Blindé | ||
26.88 € | 1 | 6 jours | +80 | - | IP67 | 6ES71946KA000XA0 | - | -50 | - | - | - | - | 0.19 | - | - | - | 6 IT 7194-6 KA00-0XA0 | - | ||
599.44 € | 1 | 11 jours | - | - | - | 6ES74681CB000AA0 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 6 IT 7468-1 CB00-0AA0 | - | ||
1,634.73 € | 1 | 12 jours | - | - | - | 6ES74681CF000AA0 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 6 IT 7468-1 CF00-0AA0 | - | ||
93.68 € | 1 | Disponible | 23 jours | - | - | - | 6ES76483AF000XA0 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 44 | - | 6 IT 7648-3 AF00-0XA0 | - | |
169.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | - | 6ES79014BD000XA0 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 IT 7901-4 BD00-0XA0 | Sous-D | |
23.52 € | 1 | 6 jours | +60 | - | - | 6ES79230BA500CB0 | 60 | 0 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 0.5 | - | - | - | 6ES7923-0BA50-0CB0 | Câble rond | ||
24.64 € | 1 | 6 jours | +60 | - | - | 6ES79230BB000CB0 | 60 | 0 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 1 | - | - | - | 6ES7923-0BB00-0CB0 | Câble rond | ||
31.36 € | 1 | 6 jours | +60 | - | - | 6ES79230BB000DB0 | 60 | 0 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 1 | - | - | - | 6ES7923-0BB00-0DB0 | Câble rond | ||
24.64 € | 1 | 6 jours | +60 | - | - | 6ES79230BB500CB0 | 60 | 0 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 1.5 | - | - | - | 6 IT 7923-0 BB50-0CB0 | Câble rond | ||
26.88 € | 1 | 6 jours | +60 | - | - | 6ES79230BC000CB0 | 60 | 0 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 2 | - | - | - | 6ES7923-0BC00-0CB0 | Câble rond | ||
38.08 € | 1 | 6 jours | +60 | - | - | 6ES79230BC000DB0 | 60 | 0 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 2 | - | - | - | 6ES7923-0BC00-0DB0 | Câble rond | ||
28.00 € | 1 | 6 jours | +60 | - | - | 6ES79230BC500CB0 | 60 | 0 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 2.5 | - | - | - | 6ES7923-0BC50-0CB0 | Câble rond | ||
39.20 € | 1 | 6 jours | +60 | - | - | 6ES79230BC500DB0 | 60 | 0 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 2.5 | - | - | - | 6ES7923-0BC50-0DB0 | Câble rond | ||
30.24 € | 1 | 6 jours | +60 | - | - | 6ES79230BD000CB0 | 60 | 0 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 3 | - | - | - | 6ES7923-0BD00-0CB0 | Câble rond | ||
41.44 € | 1 | 6 jours | +60 | - | - | 6ES79230BD000DB0 | 60 | 0 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 3 | - | - | - | 6ES7923-0BD00-0DB0 | Câble rond | ||
32.48 € | 1 | 6 jours | +60 | - | - | 6ES79230BE000CB0 | 60 | 0 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 4 | - | - | - | 6ES7923-0BE00-0CB0 | Câble rond | ||
38.08 € | 1 | 6 jours | +60 | - | - | 6ES79230BF000CB0 | 60 | 0 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 5 | - | - | - | 6 IT 7923-0 BF00-0CB0 | Câble rond | ||
58.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | +60 | - | - | 6ES79230BF000DB0 | 60 | 0 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 5 | - | - | - | 6ES7923-0BF00-0DB0 | Câble rond | |
44.81 € | 1 | 6 jours | +60 | - | - | 6ES79230BG500CB0 | 60 | 0 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 6.5 | - | - | - | 6ES7923-0BG50-0CB0 | Câble rond | ||
60.49 € | 1 | 6 jours | +60 | - | - | 6ES79230BG500DB0 | 60 | 0 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 6.5 | - | - | - | 6ES7923-0BG50-0DB0 | Câble rond | ||
51.53 € | 1 | 6 jours | +60 | - | - | 6ES79230BJ000CB0 | 60 | 0 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 8 | - | - | - | 6ES7923-0BJ00-0CB0 | Câble rond | ||
69.45 € | 1 | 6 jours | +60 | - | - | 6ES79230BJ000DB0 | 60 | 0 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 8 | - | - | - | 6 IT 7923-0 BJ00-0DB0 | Câble rond | ||
62.73 € | 1 | 6 jours | +60 | - | - | 6ES79230CB000CB0 | 60 | 0 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 10 | - | - | - | 6ES7923-0CB00-0CB0 | Câble rond | ||
85.15 € | 1 | 6 jours | +60 | - | - | 6ES79230CB000DB0 | 60 | 0 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 10 | - | - | - | 6ES7923-0CB00-0DB0 | Câble rond | ||
51.53 € | 1 | 6 jours | - | - | - | 6ES79235BA500CB0 | - | - | - | 500 | - | - | 0.5 | - | - | - | 6 IT 7923-5 BA50-0CB0 | - | ||
80.67 € | 1 | 6 jours | +60 | - | - | 6ES79235BA500EB0 | 60 | 0 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 0.5 | - | - | - | 6ES7923-5BA50-0EB0 | Câble rond | ||
54.89 € | 1 | 6 jours | - | - | - | 6ES79235BB000CB0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 IT 7923-5 BB00-0CB0 | - | ||
62.73 € | 1 | 6 jours | - | - | - | 6ES79235BB000DB0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 IT 7923-5 BB00-0DB0 | - | ||
82.91 € | 1 | 6 jours | +60 | - | - | 6ES79235BB000EB0 | 60 | 0 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 1 | - | - | - | 6ES7923-5BB00-0EB0 | Câble rond | ||
58.25 € | 1 | 6 jours | - | - | - | 6ES79235BB500CB0 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 6 IT 7923-5 BB50-0CB0 | - | ||
89.63 € | 1 | 6 jours | +60 | - | - | 6ES79235BB500EB0 | 60 | 0 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 1.5 | - | - | - | 6ES7923-5BB50-0EB0 | Câble rond | ||
60.49 € | 1 | 6 jours | - | - | - | 6ES79235BC000CB0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 IT 7923-5 BC00-0CB0 | - | ||
69.45 € | 1 | 6 jours | - | - | - | 6ES79235BC000DB0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 IT 7923-5 BC00-0DB0 | - | ||
94.11 € | 1 | 6 jours | +60 | - | - | 6ES79235BC000EB0 | 60 | 0 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 2 | - | - | - | 6ES7923-5BC00-0EB0 | Câble rond | ||
62.73 € | 1 | 6 jours | - | - | - | 6ES79235BC500CB0 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 6 IT 7923-5 BC50-0CB0 | - | ||
73.93 € | 1 | 6 jours | - | - | - | 6ES79235BC500DB0 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 6 IT 7923-5 BC50-0DB0 | - | ||
96.35 € | 1 | 12 jours | +60 | - | - | 6ES79235BC500EB0 | 60 | 0 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 2.5 | - | - | - | 6ES7923-5BC50-0EB0 | Câble rond | ||
67.21 € | 1 | 6 jours | - | - | - | 6ES79235BD000CB0 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 IT 7923-5 BD00-0CB0 | - | ||
78.43 € | 1 | 6 jours | - | - | - | 6ES79235BD000DB0 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 IT 7923-5 BD00-0DB0 | - | ||
100.83 € | 1 | 6 jours | +60 | - | - | 6ES79235BD000EB0 | 60 | 0 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 3 | - | - | - | 6 IT 7923-5 BD00-0EB0 | Câble rond | ||
71.69 € | 1 | 6 jours | - | - | - | 6ES79235BE000CB0 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 IT 7923-5 BE00-0CB0 | - | ||
87.39 € | 1 | 6 jours | - | - | - | 6ES79235BE000DB0 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 IT 7923-5 BE00-0DB0 | - |
Loading...
Type de produit | Câble PLC |
---|
Configurer
Propriétés de base
Température ambiante (max.)(°C)
Compatible avec (détails)
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Tension de fonctionnement max.(V)
Température ambiante min.(°C)
Tension de fonctionnement min.(V)
Nombre d'entrées analogiques
Tension de fonctionnement (plage)
Tension de fonctionnement(V)
Taille du produit (longueur)(m)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Série (PLC)
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles