Module de communication PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RK71366SC000BC1
3RK71376SA000BC1
3RK72432AA300XB0
6AG11376BD002BA0
6AG11531AA032XB0
6AG11532BA107XB0
6AG11534AA017XB0
6AG11534BA007XB0
6AG12411AH324XB0
6AG12425DX302XE0
6AG12435DX302XE0
6AG13650BA012AA0
6AG15401AB007AA0
6AG19720AA027XA0
6AG19720AB014XA0
6AG22411AH321XB0
6AG22411CH301XB0
6AG22411CH321XB0
6BK1700-0BA20-0AA0
6ES74401CS000YE0
6ES74411AA050AE0
6ES75401AB000AA0
6ES75401AD000AA0
6ES75411AB000AB0
6ES75411AD000AB0
6GK71427EX000AX0
6GK72437SX300XE0
6GK73432AH010XA0
6GT20020GA10
6GT20020HD01
6GT20020LA00
6NH78003BA00
6NH78003CA00
6NH78004BA00
6NH78033BA000AA0
6NH78034BA000AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante (max.)
(°C)
Compatible avec (détails) Affichage Type à raccord (détails) Interface(s) Indice IP N° de pièce du fabricant Tension de fonctionnement max.
(V DC)
Température ambiante min.
(°C)
Tension de fonctionnement min.
(V DC)
Nombre de sorties (max.) Tension de fonctionnement (plage) Tension de fonctionnement
(V DC)
Taille du produit (longueur)
(m)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Horloge en temps réel Série (PLC) Type (type de fabricant) Type (divers)

577.03 €

1 11 jours +60Interface AS-Peut être branché sur le module terminal-IP203RK71366SC000BC1-0-----732058--3RK 7136-6 SC00-0BC 1-

794.40 €

1 11 jours +50--Unité de base enfichable-IP203RK71376SA000BC1-0-----69.22053.6--3RK 7137-6 SA00-0BC 1Unité de base ET 200SP (Type C0). 20 mm

577.03 €

1 11 jours +55--Fixation par encliquetage sur Rail DIN 35 mm-IP203RK72432AA300XB0-0------3075--3RK 7243-2 AA30-0XB0Connecteur à vis

600.13 €

1 Disponible 52 jours +60-----6AG11376BD002BA0--40-4----15---6 AG 1137-6 BD00-2BA0-

823.53 €

1 66 jours +70--Montage avant. Montage sur rail. Montage mural-IP206AG11531AA032XB0--40-----12540117--6 AG 1153-1 AA 03-2 XB0Prise Sub-D 9 broches

1,306.31 €

1 Disponible 51 jours +70--Montage avant. Montage sur rail. Montage mural-IP206AG11532BA107XB0--40-----12540117--6 AG 1153-2 BA10-7 XB0Sub-D 9 broches

951.27 €

1 52 jours +70--Montage avant. Montage sur rail. Montage mural-IP206AG11534AA017XB0--25-----12540118--6 AG 1153-4 AA 01-7 XB0-

1,444.25 €

1 52 jours +70--Montage avant. Montage sur rail. Montage mural-IP206AG11534BA007XB0--40-----12540118--6 AG 1153-4 BA 00-7XB0-

280.11 €

1 51 jours +60---0-6AG12411AH324XB0--20-----1009075--6 AG 1241-1 AH 32-4 XB0-

828.01 €

1 51 jours +55-----6AG12425DX302XE0--25------130---6 AG 1242-5 DX 30-2 XE0-

845.93 €

1 51 jours +55---0-6AG12435DX302XE0--25----------6 AG 1243-5 DX 30-2 XE0-

509.80 €

1 51 jours +60-----6AG13650BA012AA024-25--24 V DC (max)24-12540120--6 AG 1365-0 BA 01-2 AA0-

1,455.47 €

1 51 jours +70-----6AG15401AB007AA0--40----------6 AG 1540-1 FROM 00-7AA0-

868.35 €

1 51 jours +70----IP206AG19720AA027XA028.8-2520.4-20.4 - 28.8 V DC28.8-1284567--6 AG 1972-0 AA 02-7 XA0-

2,026.89 €

1 51 jours +60----IP206AG19720AB014XA028.8020.4-20.4 - 28.8 V DC28.8-1258067.5--6 AG 1972-0 de 01-4 XA0-

508.32 €

1 Disponible 52 jours +60----IP206AG22411AH321XB028.8-2520.4-20.4 - 28.8 V DC28.8-1003075--6 AG 2241-1 AH32-1XB0-

278.76 €

1 Disponible 67 jours +60----IP206AG22411CH301XB0--25-----623821--6 AG 2241-1 CH vitesse 30-1 XB0-

508.32 €

1 Disponible 73 jours +60----IP206AG22411CH321XB028.8-2520.4-20.4 - 28.8 V DC28.8-1003075--6 AG 2241-1 CH32-1XB0-

409.93 €

1 Disponible 3 jours 55-NonMontage sur rail DIN-IP206BK1700-0BA20-0AA028.8019.2-19.2 - 28.8 V DC24--71.590--6BK1700-0BA20-0AA0-

2,392.16 €

1 14 jours +60-----6ES74401CS000YE0240--24 V DC (max)24-29025210--6 IT 7440-1 CS00-0YE 0-

1,551.83 €

1 11 jours +60-----6ES74411AA050AE0240--24 V DC (max)24-29025210--6 IT 7441-1 AA05-0AE0-

745.09 €

1 7 jours ------6ES75401AB000AA0------------6 IT 7540-1 AB00-0AA0-

559.11 €

1 7 jours ------6ES75401AD000AA0------------6 IT 7540-1 AD00-0AA0-

1,137.25 €

1 7 jours ------6ES75411AB000AB0------------6 IT 7541-1 FROM00-0AB0-

1,126.05 €

1 7 jours ------6ES75411AD000AB0------------6 IT 7541-1 AD00-0AB0-

577.03 €

1 3 jours -----IP206GK71427EX000AX024-12-12 - 24 V DC-------6 GK 7142-7 EX00-0AX0-

1,109.53 €

1 7 jours +70--Montage sur rail DIN 35 mm. Montage mural-IP206GK72437SX300XE0--20----75-30---6 GK 7243-7 Sx30-0XE0-

1,092.44 €

1 11 jours +60--Rail profilé S7-IP206GK73432AH010XA0-0------40120--6 GK 7343-2 AH01-0XA0Connecteur frontal S7-300. 20 broches

1,623.32 €

1 Disponible 8 jours +60--Support de module S7-300-IP206GT20020GA10-0------40120--6 GT 2002-0 GA10Bornes à vis ou à ressort

940.05 €

1 4 jours +55----IP676GT20020HD01--25---24-1309035-HMI Siemens6 GT 2002-0 HD01-

514.28 €

1 7 jours +55----IP206GT20020LA00-0---24-1003075-HMI Siemens6 GT 2002-0 LA 00-

2,100.84 €

1 7 jours +60----IP206NH78003BA00-0-----12540120--6NH 7800-3 BA00-

2,979.27 €

1 7 jours +60----IP206NH78003CA00-0-----12540120--6NH 7800-3 CA 00-

5,249.29 €

1 7 jours +60----IP206NH78004BA00-0-----12580120Oui (Matériel)-6NH 7800-4 BA00-

2,105.32 €

1 7 jours +60----IP206NH78033BA000AA0-0-----12540120--6NH 7803-3 BA00-0AA0-

5,249.29 €

1 7 jours +60----IP206NH78034BA000AA0-0-----12580120Oui (Matériel)-6NH 7803-4 BA00-0AA0-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Module de communication PLC

Assistance technique