Plug-in Amplificateur - récepteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6GK59911AD008AA0
6GK59911AD008FA0
6GK59911AE008AA0
6GK59911AE308AA0
6GK59911AF008AA0
6GK59911AF008FA0
6GK59921AG008AA0
6GK59921AM008AA0
6GK59921AM008FA0
6GK59921AN008AA0
6GK59921AP008AA0
6GK59931AT008AA0
6GK59931AU008AA0
6GK59931AV008AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante (max.)
(°C)
Température ambiante min.
(°C)
Type (type de fabricant) Poids
(g)

162.45 €

1 31 jours +85-40AD 00-8 AA0 6GK 5991-110

224.08 €

1 6 jours +85-406 GK 5991-1 AD 00-8 FA010

498.60 €

1 6 jours +85-406 GK 5991-1 AE 00-8 AA010

1,137.25 €

1 6 jours +85-406 GK 5991-1 AE 30-8 AA010

257.69 €

1 6 jours +85-406 GK 5991-1 AF 00-8 AA010

301.40 €

1 6 jours +85-406 GK 5991-1 AF 00-8 FA010

296.92 €

1 31 jours +85-406 GK 5992-1 AG 00-8 AA020

402.24 €

1 6 jours +85-4000-8 AA0 6GK 5992-110

480.67 €

1 6 jours +85-406 GK 5992-1 00-8 AT THE FA010

1,085.72 €

1 6 jours +85-406 GK 5992-1 à 00-8 AA010

1,675.07 €

1 6 jours +85-406 GK 5992-1 AP 00-8 AA010

498.60 €

1 32 jours +6006 GK 5993-1 à 00-8 AA010

895.24 €

1 41 jours +6006 GK 5993-1 AU 00-8 AA010

2,878.43 €

1 6 jours +6006 GK 5993-1 AV 00-8 AA010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP20 Taille du produit (hauteur)(mm) 9 Taille du produit (profondeur)(mm) 57
Taille du produit (largeur)(mm) 14 Type de produit Plug-in Amplificateur - récepteur

Assistance technique