Module compteur automate

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6AG13502AH014AE0

Référence pièce
6AG13502AH014AE0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3,490.20 €

1 53 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +60 N° de pièce du fabricant 6AG13502AH014AE0 Tension de fonctionnement max.(V) 24
Température ambiante min.(°C) 0 Nombre d'entrées numériques (max.) 8 Nombre d'entrées (max.) 8
Nombre de sorties (max.) 8 Tension de fonctionnement (plage) 24 V (max.) Tension de fonctionnement(V) 24
Taille du produit (hauteur)(mm) 125 Taille du produit (largeur)(mm) 80 Taille du produit (longueur)(mm) 120
Type de produit Compteur PLC Type (type de fabricant) 6 AG 1350-2 AH 01-4 AE0 Type (divers) jusqu'à 20 kHz

Vous vous trouvez sur la page de Module compteur automate, le numéro d'article est le suivant: 6AG13502AH014AE0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6AG13502AH014AE0.

Assistance technique