Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Compatible avec (détails) | Type à raccord (détails) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante min. (°C) | Nombre de sorties analogiques | Nombre de sorties (max.) | Nombre de sorties relais (max.) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Série (PLC) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.83 € | 1 | Disponible | 53 jours | +70 | - | - | - | 6AG11326BD207BA0 | -40 | - | 4 | - | 15 | 58 | - | 6 AG 1132-6 BD 20-7 BA0 | ||
235.28 € | 1 | 53 jours | +70 | - | Montage avant. Montage en rack. Montage sur rail | IP20 | 6AG11326BD207CA0 | -40 | - | - | - | 15 | 58 | - | 6 AG 1132-6 BD 20-7 CA0 | |||
207.68 € | 1 | 51 jours | +70 | - | Montage avant. Montage en rack. Montage sur rail | - | 6AG11326BF007CA0 | -40 | - | 8 | - | 15 | 58 | - | 6 AG 1132-6 BF 00-7CA0 | |||
431.79 € | 1 | Disponible | 53 jours | +70 | Type BU A0. A1 | Montage avant. Montage en rack. Montage sur rail | - | 6AG11356GB007BA1 | -40 | 2 | - | - | 15 | 58 | - | 6 AG 1135-6 GB 00-7BA1 | ||
748.81 € | 1 | Disponible | 53 jours | +60 | Type BU A0. A1 | Montage avant. Montage en rack. Montage sur rail | - | 6AG11356HB002DA1 | -40 | 2 | - | - | 15 | 58 | - | 6 AG 1135-6 HB00-2DA1 | ||
570.31 € | 1 | 51 jours | +70 | Type BU A0. A1 | Montage avant. Montage en rack. Montage sur rail | - | 6AG11356HD007BA1 | -40 | 4 | - | - | 15 | 58 | - | 6 AG 1135-6 HD 00-7BA1 | |||
311.55 € | 1 | Disponible | 47 jours | +60 | - | Rail chapeau | IP20 | 6AG11366RA002BF0 | -25 | - | 1 | 1 | 20 | 58 | - | 6 AG 1136-6 RA 00-2 BF0 | ||
224.08 € | 1 | 53 jours | +70 | - | Montage avant. Montage en rack. Montage sur rail | IP20 | 6AG21326BD204BA0 | -40 | - | 4 | - | 15 | 58 | - | 6 AG 2132-6 BD20-4BA0 | |||
252.09 € | 1 | 53 jours | +70 | - | Montage avant. Montage en rack. Montage sur rail | IP20 | 6AG21326BF004CA0 | -40 | - | 8 | - | 15 | 58 | - | 6 AG 2132-6 BF00-4CA0 | |||
946.77 € | 1 | 46 jours | +60 | - | Rail chapeau | IP20 | 6AG21366DB001CA0 | -25 | - | 4 | - | 15 | 58 | - | 6 AG 2136-6 DB00-1CA0 | |||
100.83 € | 1 | 6 jours | - | - | Montage frontal |||| montage sur rail montage en rack. | - | 6ES71326BD200CA0 | - | - | 4 | - | - | - | ET 200 | 6 IT 7132-6 BD20-0CA0 | |||
951.27 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | - | Montage frontal |||| montage sur rail montage en rack. | - | 6ES71326BD202BA0 | - | - | 4 | - | - | - | ET 200 | 6 IT 7132-6 BD 20-2 BA0 | ||
89.63 € | 1 | 6 jours | - | - | Montage frontal |||| montage sur rail montage en rack. | - | 6ES71326BF000CA0 | - | - | 8 | - | - | - | ET 200 | 6 IT 7132-6 BF00-0CA0 | |||
1,350.15 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | - | Montage frontal |||| montage sur rail montage en rack. | - | 6ES71326FD002BB1 | - | - | 4 | - | - | - | ET 200 | 6 IT 7132-6 FD00-2BB1 | ||
224.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | Montage frontal |||| montage sur rail montage en rack. | - | 6ES71356GB000BA1 | - | - | - | - | - | - | ET 200 | 6 IT 7135-6 GB00-0BA1 |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 73 | Type de produit | Module de sortie PLC |
---|
Configurer
Propriétés de base
Température ambiante (max.)(°C)
Compatible avec (détails)
Type à raccord (détails)
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Température ambiante min.(°C)
Nombre de sorties analogiques
Nombre de sorties (max.)
Nombre de sorties relais (max.)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Série (PLC)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles