Entrée numérique PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6ES74211FH200AA0
6ES74217BH010AB0
6ES74217DH000AB0
6ES75211BH000AB0
6ES75261BH000AB0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Tension de fonctionnement max.
(V)
Tension de fonctionnement max.
(V AC)
Tension de fonctionnement max.
(V DC)
Tension de fonctionnement min.
(V AC)
Tension de fonctionnement min.
(V DC)
Nombre d'entrées (max.) Nombre de sorties (max.) Tension de fonctionnement (plage) Tension de fonctionnement
(V)
Tension de fonctionnement
(V AC)
Tension de fonctionnement
(V DC)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type (type de fabricant) Type (divers)

749.57 €

1 11 jours 6ES74211FH200AA0-230-120-16-120 - 230 V AC-230-290252106 IT 7421-1 FH20-0AA0Borne à ressort

1,260.51 €

1 32 jours 6ES74217BH010AB0--24--16224 V DC (max)--24290252106 IT 7421-7 BH01-0AB0Borne à ressort

812.32 €

1 12 jours 6ES74217DH000AB060---2416-24 - 60 V60--290252106 IT 7421-7 DH00-0AB0Borne à ressort

252.09 €

1 6 jours 6ES75211BH000AB0--------------6 IT 7521-1 BH00-0AB0-

917.65 €

1 3 jours 6ES75261BH000AB0--------------6 IT 7526-1 BH00-0AB0-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre d'entrées numériques (max.) 16 Type de produit Entrée numérique PLC

Assistance technique