Pupitre PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6AG16883AY362AX0
6AV36883AF370AX0
6AV36883AY360AX0
6AV36883EH470AX0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante (max.)
(°C)
Consommation de courant
(mA)
Type à raccord (détails) N° de pièce du fabricant Température ambiante min.
(°C)
Nombre d'entrées numériques (max.) Nombre de sorties (max.) Taille du produit (largeur)
(mm)
Type (type de fabricant)

884.35 €

1 Disponible 52 jours +60300Pinces de montage6AG16883AY362AX0-2588986 AG 1688-3 AY 36-2 AX0

689.08 €

1 6 jours -300Alésage de montage6AV36883AF370AX0-88986 AV 3688-3 AF 37-0 AX0

435.85 €

1 6 jours -300Pinces de montage6AV36883AY360AX0-88986 AV 3688-3 AY36-0AX0

1,926.05 €

1 38 jours -1000Alésage de montage6AV36883EH470AX0-32162956 AV 3688-3 EH 47-0 AX0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Pupitre PLC Série (PLC) HMI Siemens

Assistance technique