Coupleur IE RJ45

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6GK19010BP106AA0

Référence pièce
6GK19010BP106AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

141.61 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +70 Indice IP IP65 Température ambiante min.(°C) -40
Taille du produit (hauteur)(mm) 51 Taille du produit (profondeur)(mm) 90 Taille du produit (largeur)(mm) 46
Type de produit Coupleur IE RJ45 Type (type de fabricant) 6 GK 1901-0 BP 10-6 AA0 Poids(g) 247

Vous vous trouvez sur la page de Coupleur IE RJ45, le numéro d'article est le suivant: 6GK19010BP106AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK19010BP106AA0.

Assistance technique