Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6AG21936AR004AA0 |
6AV76740KA000AA0 |
6AV76740KD000AA0 |
6AV76740KE000AA0 |
6ES76483AG000XA0 |
6ES77980CA000XA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Compatible avec (détails) | Type à raccord (détails) | N° de pièce du fabricant | Température ambiante min. (°C) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Série (PLC) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402.24 € | 1 | 51 jours | +70 | - | - | 6AG21936AR004AA0 | -40 | 69.5 | 20 | 59 | Adaptateur PLC | - | 6 AG 2193-6 AR00-4AA0 | ||
262.35 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | - | Vis | 6AV76740KA000AA0 | - | - | - | - | Adaptateur PLC | HMI Siemens | 6 AV 7674-0 KA00-0AA0 | |
294.05 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | - | VESA | 6AV76740KD000AA0 | - | - | - | - | Jeu d'adaptateurs API | HMI Siemens | 6 AV 7674-0 KD00-0AA0 | |
267.81 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | - | VESA | 6AV76740KE000AA0 | - | - | - | - | Jeu d'adaptateurs API | HMI Siemens | 6 AV 7674-0 KE00-0AA0 | |
125.27 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | - | - | 6ES76483AG000XA0 | - | 11.9 | 36 | 178 | Adaptateur PLC | - | 6 IT 7648-3 AG00-0XA0 | |
290.20 € | 1 | 38 jours | - | PG de terrain et PG de puissance SIMATIC | - | 6ES77980CA000XA0 | - | - | - | - | Adaptateur PLC | - | 6 IT 7798-0 CA00-0XA0 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Température ambiante (max.)(°C)
Compatible avec (détails)
Type à raccord (détails)
N° de pièce du fabricant
Température ambiante min.(°C)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
Série (PLC)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles