Module compact PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RK11001CQ200AA3
3RK11070BE002AA2
3RK12000CQ000AA3
3RK12000CQ200AA3
3RK12050BE002AA2
3RK12050BG002AA2
3RK12050CQ000AA3
3RK12070CE002AA2
3RK12070CG002AA2
3RK12073CE002AA2
3RK12073CG002AA2
3RK14001CQ000AA3
3RK14001CR000AA3
3RK14001DQ010AA3
3RK14001DQ030AA3
3RK14002CE002AA2
3RK14002CG002AA2
3RK14050BQ200AA3
3RK14051BQ200AA3
3RK14052BE002AA2
3RK14052BG002AA2
3RK21001CE002AA2
3RK21001CG002AA2
3RK22000CE002AA2
3RK22000CG002AA2
3RK22002CE002AA2
3RK22002CG002AA2
3RK24002CE002AA2
3RK24002CG002AA2
3RK24022CE002AA2
3RK24022CG002AA2
3RK24022ME002AA2
3RK24022MG002AA2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante (max.)
(°C)
Consommation de courant
(mA)
Type à raccord (détails) Indice IP N° de pièce du fabricant Tension de fonctionnement max.
(V)
Température ambiante min.
(°C)
Tension de fonctionnement min.
(V)
Nombre d'entrées analogiques Nombre de sorties analogiques Nombre d'entrées numériques (max.) Nombre d'entrées (max.) Nombre de sorties (max.) Tension de fonctionnement (plage) Tension de fonctionnement
(V)
Tension de fonctionnement
(V DC)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Résolution
(Bit)
Type (type de fabricant) Type (divers)

213.16 €

1 11 jours +85--IP673RK11001CQ200AA3--25---4----24804530-3RK 1100-1 CQ20-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K45

352.95 €

1 11 jours +70-Fixation par vis et encliquetageIP203RK11070BE002AA231.6-2018-2--218 - 31.6 V31.6--22.5120123RK1107-0BE00-2AA2Bornes à vis

196.75 €

1 Disponible 11 jours +85200-IP673RK12000CQ000AA3--25----4----1526029-3RK 1200-0 CQ00-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K60

162.45 €

1 9 jours +85--IP673RK12000CQ200AA3--25---------804530-3RK 1200-0 CQ20-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K45

196.75 €

1 Disponible 11 jours +70--IP203RK12050BE002AA2--25----2----10017.5120-3RK 1205-0 BE00-2AA2AS-i SC 17,5 F. 2F-DI

196.75 €

1 Disponible 11 jours +70--IP203RK12050BG002AA2--25----2----10017.5120-3RK 1205-0 BG00-2AA2AS-i SC 17,5 F. 2F-DI

301.40 €

1 9 jours +70--IP673RK12050CQ000AA3--25----4----804534-3RK 1205-0 CQ00-0AA3Module compact sécurisé K45F. 4F-DI

368.63 €

1 11 jours +70-Fixation par vis et encliquetageIP203RK12070CE002AA231.6-20184----18 - 31.6 V31.6--22.5120163RK1207-0CE00-2AA2Bornes à vis

368.63 €

1 11 jours +70-Fixation par vis et encliquetageIP203RK12070CG002AA231.6-20184----18 - 31.6 V31.6--22.5120163RK 1207-0 CG00-2AA2Étriers de cage

357.43 €

1 11 jours +70-Fixation par vis et encliquetageIP203RK12073CE002AA231.6-20184----18 - 31.6 V31.6--22.5120163RK1207-3CE00-2AA2Bornes à vis

368.63 €

1 11 jours +70-Fixation par vis et encliquetageIP203RK12073CG002AA231.6-20184----18 - 31.6 V31.6--22.5120163RK 1207-3 CG00-2AA2Étriers de cage

268.89 €

1 11 jours +85200-IP673RK14001CQ000AA3--25---44---241526029-3RK 1400-1 CQ00-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K60

319.33 €

1 9 jours +85200-IP68|IP69K3RK14001CR000AA3--25---44---241526029-3RK 1400-1 CR00-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K60

273.28 €

1 11 jours +85200-IP673RK14001DQ010AA3--25---44---241526029-3RK 1400-1 DQ01-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K60

273.28 €

1 11 jours +85200-IP673RK14001DQ030AA3--25---44---241526029-3RK 1400-1 DQ 03-0 AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K60

201.67 €

1 11 jours +70--IP203RK14002CE002AA2--25---44---2410022.5120-3RK 1400-2 CE00-2AA2AS-i SC 22,5. Norme 4 DI/4DQ

218.48 €

1 11 jours +70--IP203RK14002CG002AA2--25---44---2410022.5120-3RK 1400-2 CG00-2AA2AS-i SC 22,5. Norme 4 DI/4DQ

246.49 €

1 11 jours +70--IP673RK14050BQ200AA3--25---22---24804534-3RK 1405-0 BQ20-0AA3Module compact sécurisé K45F. 2F-DI/2DO

246.49 €

1 11 jours +70--IP673RK14051BQ200AA3--25---22---24801534-3RK 1405-1 BQ20-0AA3Module compact sécurisé K45F. 2F-DI/2DO. Uaux

246.49 €

1 11 jours +70--IP203RK14052BE002AA2--25---22---2410017.5120-3RK 1405-2 BE00-2AA2AS-i SC 17,5 F. 2F-DI/2DQ

246.49 €

1 11 jours +70--IP203RK14052BG002AA2--25---22---2410017.5120-3RK 1405-2 BG00-2AA2AS-i SC 17,5 F. 2F-DI/2DQ

184.87 €

1 13 jours +70--IP203RK21001CE002AA2--25---4----2410022.5120-3RK 2100-1 CE00-2AA2AS-i SC 22,5. 4DQ A/B

184.87 €

1 11 jours +70--IP203RK21001CG002AA2--25---4----2410022.5120-3RK 2100-1 CG00-2AA2AS-i SC 22,5. 4DQ A/B

147.05 €

1 Disponible 11 jours +70--IP203RK22000CE002AA2--25----4----10017.5120-3RK 2200-0 CE00-2AA2AS-i SC 17,5. 4 DI A/B. 2

147.05 €

1 Disponible 11 jours +70--IP203RK22000CG002AA2--25----4----10017.5120-3RK 2200-0 CG00-2AA2AS-i SC 17,5. 4 DI A/B. 2

180.36 €

1 11 jours +70--IP203RK22002CE002AA2--25----4----10022.5120-3RK 2200-2 CE00-2AA2AS-i SC 22,5. 4 DI A/B. 3 fils

180.36 €

1 13 jours +70--IP203RK22002CG002AA2--25----4----10022.5120-3RK 2200-2 CG00-2AA2AS-i SC 22,5. 4 DI A/B. 3 fils

240.88 €

1 11 jours +70--IP203RK24002CE002AA2--25---44---2410022.5120-3RK 2400-2CE00-2AA2AS-i SC 22,5. 4 DI/4DQ A/B

240.88 €

1 11 jours +70--IP203RK24002CG002AA2--25---44---2410022.5120-3RK 2400-2CG00-2AA2AS-i SC 22,5. 4 DI/4DQ A/B

245.95 €

1 11 jours +70--IP203RK24022CE002AA2--25---44---2410022.5120-3RK 2402-2 CE00-2AA2AS-i SC 22,5. 4 DI/4 RQ A/B

245.95 €

1 11 jours +70--IP203RK24022CG002AA2--25---44---2410022.5120-3RK 2402-2 CG00-2AA2AS-i SC 22,5. 4 DI/4 RQ A/B

196.75 €

1 Disponible 11 jours +70--IP203RK24022ME002AA2--25---24---2410022.5120-3RK 2402-2 ME00-2AA2AS-i SC 22,5. 4 DI/2RQ A/B

196.75 €

1 Disponible 11 jours +70--IP203RK24022MG002AA2--25---24---2410022.5120-3RK 2402-2 MG00-2AA2AS-i SC 22,5. 4 DI/2RQ A/B

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Module compact PLC

Assistance technique