Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6AG12315PA305XB0 |
6AG12315PD322XB0 |
6AG15211BL007AB0 |
6AG15317KF007AB0 |
6ES75211FH000AA0 |
6ES75217EH000AB0 |
6ES75317PF000AB0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | N° de pièce du fabricant | Température ambiante min. (°C) | Nombre d'entrées analogiques | Nombre d'entrées numériques (max.) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | +60 | 6AG12315PA305XB0 | -40 | - | - | 62 | 130 | 21 | 6 AG 1231-5 PA30-5 XB0 | |
746.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | +70 | 6AG12315PD322XB0 | -40 | - | - | 100 | 38 | - | 6 AG 1231-5 PD 32-2 XB0 | |
788.00 € | 1 | 4 jours | - | 6AG15211BL007AB0 | - | - | 32 | - | - | - | 6 AG 1521-1 BL 00-7AB0 | ||
1,512.00 € | 1 | 4 jours | - | 6AG15317KF007AB0 | - | 8 | - | - | - | - | 6 AG 1531-7 KF 00-7AB0 | ||
314.67 € | 1 | 8 jours | - | 6ES75211FH000AA0 | - | - | 16 | - | - | - | 6 IT 7521-1 FH00-0AA0 | ||
706.67 € | 1 | 7 jours | - | 6ES75217EH000AB0 | - | - | 16 | - | - | - | 6 IT 7521-7 EH00-0AB0 | ||
1,297.33 € | 1 | 4 jours | - | 6ES75317PF000AB0 | - | 8 | - | - | - | - | 6 IT 7531-7 PF00-0AB0 |
Loading...
Type de produit | Carte d'entrée PLC |
---|
Configurer
Propriétés de base
Température ambiante (max.)(°C)
N° de pièce du fabricant
Température ambiante min.(°C)
Nombre d'entrées analogiques
Nombre d'entrées numériques (max.)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles