Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Compatible avec (détails) | Type à raccord (détails) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante min. (°C) | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Série (PLC) | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262.35 € | 1 | 11 jours | +70 | - | - | IP20 | 3RG90020DA00 | -25 | 4 | 4 | 24 | 75 | 90 | 37 | - | 3RG 9002-0 depuis 00 | Module F90 Modules d'E/S à utiliser dans l'armoire IP20 | ||
218.48 € | 1 | 11 jours | +70 | - | - | IP20 | 3RG90020DB00 | -25 | 4 | 4 | 24 | 75 | 90 | 37 | - | 3RG 9002-0 DB 00 | Module F90 Modules d'E/S à utiliser dans l'armoire IP20 | ||
263.29 € | 1 | 11 jours | +70 | - | - | IP20 | 3RG90020DC00 | -25 | 4 | 4 | 24 | 75 | 90 | 37 | - | 3RG 9002-0 DC 00 | Module F90 Modules d'E/S à utiliser dans l'armoire IP20 | ||
274.49 € | 1 | 11 jours | +70 | - | - | IP20 | 3RG90040DA00 | -25 | 4 | 4 | 24 | 75 | 90 | 37 | - | 3RG 9004-0 depuis 00 | Module F90 Modules d'E/S à utiliser dans l'armoire IP20 | ||
224.08 € | 1 | 11 jours | +70 | - | - | IP20 | 3RG90040DB00 | -25 | 4 | 4 | 24 | 75 | 90 | 37 | - | 3RG 9004-0 DB 00 | Module F90 Modules d'E/S à utiliser dans l'armoire IP20 | ||
274.49 € | 1 | 11 jours | +70 | - | - | IP20 | 3RG90040DC00 | -25 | 4 | 4 | 24 | 75 | 90 | 37 | - | 3RG 9004-0 DC 00 | Module F90 Modules d'E/S à utiliser dans l'armoire IP20 | ||
224.08 € | 1 | 17 jours | +70 | - | Montage sur rail DIN | IP20 | 3RK12000CE030AA2 | -25 | - | - | - | - | 22.5 | 86 | - | 3RK1200-0CE03-0AA2 | Modules compteurs - modules avec fonctions spéciales | ||
224.08 € | 1 | 17 jours | +70 | - | Montage sur rail DIN | IP20 | 3RK12000CG030AA2 | -25 | - | - | - | - | 22.5 | 86 | - | 3RK1200-0CG03-0AA2 | Modules compteurs - modules avec fonctions spéciales | ||
28.00 € | 1 | 38 jours | +55 | - | - | IP20 | 3RK19011AA01 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3RK1901-1AA01 | - | ||
73.93 € | 1 | 17 jours | +85 | - | Fixation à vis | IP68 | 3RK19011TR00 | -25 | - | - | - | - | - | - | - | 3RK1901-1TR00 | - | ||
3,635.85 € | 1 | 11 jours | +55 | - | - | IP20 | 3RK19043AB01 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3RK 1904-3 de 01 | - | ||
1,693.28 € | 1 | Disponible | 52 jours | +60 | - | - | IP20 | 6AG11555AA002AC0 | -40 | - | - | - | 155 | 35 | 120 | - | 6 AG 1155-5 AA 00-2 AC0 | - | |
1,114.84 € | 1 | 72 jours | +60 | - | - | - | 6AG11555BA002AB0 | -40 | - | - | - | 147 | 35 | 129 | - | 6 AG 1155-5 BA00-2AB0 | - | ||
333.41 € | 1 | 22 jours | - | - | - | - | 6AV76740LX000AA0 | - | - | - | - | - | - | - | HMI Siemens | 6 AV 7674-0 LX00-0AA0 | - | ||
682.35 € | 1 | 24 jours | - | - | - | - | 6AV76740LX010AA0 | - | - | - | - | - | - | - | HMI Siemens | 6 AV 7674-0 LX01-0AA0 | - | ||
486.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | SIMATIC TDC | - | - | 6DD16810AJ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 DD 1681-0 AJ1 | - | |
268.89 € | 1 | 7 jours | +55 | - | Montage sur rail de montage avant | | | | montage mural | IP65/67 | 6ES71541AA010AB0 | -25 | - | - | 28.8 | 130 | - | 60 | ET 200 | 6 IT 7154-1 AA01-0AB0 | - | ||
386.56 € | 1 | 7 jours | +55 | - | Montage sur rail de montage avant | | | | montage mural | IP65/67 | 6ES71542AA010AB0 | -25 | - | - | 28.8 | 130 | - | 60 | ET 200 | 6 IT 7154-2 AA01-0AB0 | - | ||
644.25 € | 1 | 7 jours | - | - | Montage frontal |||| montage sur rail montage en rack. | IP20 | 6ES71555AA000AC0 | - | - | - | - | 147 | - | - | ET 200 | 6 IT 7155-5 AA00-0AC0 | - | ||
375.35 € | 1 | 7 jours | +55 | - | Montage sur rail de montage avant | | | | montage mural | IP65/67 | 6ES71571AB000AB0 | -25 | - | - | 28.8 | 159 | - | 40 | ET 200 | 6 IT 7157-1 FROM00-0AB0 | - | ||
397.76 € | 1 | 15 jours | - | - | - | - | 6ES79631AA100AA0 | - | - | - | - | 67 | 19 | 87 | - | 6 IT 7963-1 AA10-0AA0 | - | ||
469.47 € | 1 | 42 jours | - | - | - | - | 6ES79633AA100AA0 | - | - | - | - | 67 | 19 | 87 | - | 6 IT 7963-3 AA10-0AA0 | - | ||
1,126.05 € | 1 | 33 jours | - | - | - | - | 6ES79642AA040AB0 | - | - | - | - | 54 | 26 | 130 | - | 6 IT 7964-2 AA04-0AB0 | - |
Loading...
Type de produit | Interface PLC |
---|
Configurer
Propriétés de base
Température ambiante (max.)(°C)
Compatible avec (détails)
Type à raccord (détails)
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Température ambiante min.(°C)
Nombre d'entrées numériques (max.)
Nombre d'entrées (max.)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Série (PLC)
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles