Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6EP3331-6SB00-0AY0
Connexion (composants) | Borne à vis | Tension d'entrée (max.)(V AC) | 240 | N° de pièce du fabricant | 6EP3331-6SB00-0AY0 |
---|---|---|---|---|---|
Courant de sortie max.(A) | 1.3 | Température max.(°C) | +70 | Tension d'entrée min.(V AC) | 100 |
Température min.(°C) | -25 | Tension d'entrée nominale | 115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC | Nombre de sorties(x) | 1 |
Nombre de phases | 1 | Tension de fonctionnement(V) | 24 | Tension de sortie (max.)(V DC) | 26.4|24 |
Tension de sortie (min.)(V DC) | 22.2 | Tension de sortie(V DC) | 24 | Alimentation(W) | 30 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 90 | Taille du produit (largeur)(mm) | 36 | Taille du produit (longueur)(mm) | 53 |
Type de produit | PLC PSU | Type (type de fabricant) | 6EP 3331-6 SB00-0AY0 | Poids(g) | 170 |
Vous vous trouvez sur la page de PLC PSU, le numéro d'article est le suivant: 6EP3331-6SB00-0AY0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6EP3331-6SB00-0AY0.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles