Carte électronique PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6AG11366DB002CA0
6AG11957KF002XA0
6AG19612BA317AA0
6AG19613BA017AA0
6AG19613BA214AX0
6AG19613BA217AX0
6ES71366DC000CA0
6ES71366RA000BF0
6ES71414BF000AB0
6ES71414BH000AA0
6ES71424BD000AA0
6ES71434BF000AA0
6ES71434BF500AA0
6ES71444FF010AB0
6ES71444JF000AB0
6ES71444PF000AB0
6ES71454FF000AB0
6ES71454GF000AB0
6ES71474JD000AB0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante (max.)
(°C)
Type à raccord (détails) Indice IP N° de pièce du fabricant Température ambiante min.
(°C)
Nombre d'entrées numériques (max.) Nombre de sorties (max.) Tension de fonctionnement
(V)
Tension de fonctionnement
(V DC)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Série (PLC) Type (type de fabricant)

818.77 €

1 Disponible 76 jours +60Montage avant. Montage en rack. Montage sur railIP206AG11366DB002CA0-25-4--731558-6 AG 1136-6 DB00-2CA0

476.19 €

1 52 jours +60--6AG11957KF002XA0-25--------6 AG 1195-7 KF00-2XA0

453.65 €

1 Disponible 51 jours ---6AG19612BA317AA0---24-----6 AG1961-2BA 31-7 AA0

565.83 €

1 52 jours +70--6AG19613BA017AA0-25--------6AG1961-3BA01-7AA0

413.44 €

1 66 jours ---6AG19613BA214AX0---24-----6 AG1961-3BA21-4 AX0

543.41 €

1 51 jours +70--6AG19613BA217AX0-40--24-----6 AG1961-3BA21-7 AX0

375.35 €

1 7 jours -Montage en rack || montage sur rail-6ES71366DC000CA0--8--73--ET 2006 IT 7136-6 DC00-0CA0

151.25 €

1 7 jours -Montage frontal |||| montage sur rail montage en rack.-6ES71366RA000BF0--1--73--ET 2006 IT 7136-6 RA00-0BF0

190.47 €

1 8 jours -Montage sur rail de montage avant | | | | montage muralIP65/676ES71414BF000AB0-8-30|24|28.8-130-35ET 2006 IT 7141-4 BF00-0AB0

151.25 €

1 8 jours -Montage sur rail de montage avant | | | | montage muralIP65/676ES71414BH000AA0-16-30|24|28.8-130-35ET 2006 IT 7141-4 BH00-0AA0

112.04 €

1 7 jours -Montage sur rail de montage avant | | | | montage muralIP65/676ES71424BD000AA0--4-28.8130-35ET 2006 IT 7142-4 BD00-0AA0

179.27 €

1 7 jours -Montage sur rail de montage avant | | | | montage muralIP65/676ES71434BF000AA0-4830|24|28.8----ET 2006 IT 7143-4 BF00-0AA0

123.24 €

1 28 jours -Montage sur rail de montage avant | | | | montage muralIP65/676ES71434BF500AA0-4430|24|28.8----ET 2006 IT 7143-4 BF50-0AA0

341.73 €

1 7 jours -Montage sur rail de montage avant | | | | montage mural-6ES71444FF010AB0-----130--ET 2006 IT 7144-4 FF01-0AB0

357.43 €

1 66 jours -Montage sur rail de montage avant | | | | montage mural-6ES71444JF000AB0-----130--ET 2006 IT 7144-4 JF00-0AB0

615.12 €

1 7 jours -Montage sur rail de montage avant | | | | montage mural-6ES71444PF000AB0-----130--ET 2006 IT 7144-4 PF00-0AB0

375.35 €

1 7 jours -Montage sur rail de montage avant | | | | montage muralIP65/676ES71454FF000AB0----28.8130-35ET 2006 IT 7145-4 FF00-0AB0

357.43 €

1 7 jours -Montage sur rail de montage avant | | | | montage muralIP65/676ES71454GF000AB0----28.8130-35ET 2006 IT 7145-4 GF00-0AB0

375.35 €

1 7 jours -Montage sur rail de montage avant | | | | montage muralIP65/676ES71474JD000AB0----28.8--35ET 2006 IT 7147-4 JD00-0AB0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Carte électronique PLC

Assistance technique