Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Température ambiante (max.) (°C) | Entrées analogiques | Certificat | Compatible avec (détails) | Consommation de courant (mA) | Affichage | Type à raccord (détails) | Interface(s) | Suppression des interférences | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Tension de fonctionnement max. (V) | Tension de fonctionnement max. (V AC) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température ambiante min. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V) | Tension de fonctionnement min. (V AC) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Nombre d'entrées analogiques | Nombre de sorties analogiques | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Nombre de sorties relais (max.) | Nombre de sorties transistor (max.) | Tension de fonctionnement (plage) | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V AC) | Tension de fonctionnement (V DC) | Courant permanent max. | Courant permanent max. (A) | Taille du produit (longueur) (m) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Horloge en temps réel | Résolution (Bit) | Série (PLC) | Protection contre les courts-circuits | Temporisateur | Type (type de fabricant) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.14 € | 1 | 4 jours | +55 | — | - | - | - | Non | Rail DIN 35 mm. 2 HP de large | - | - | IP20 | 3RK1400-0CE10-0AA2 | 28.8 | - | - | 0 | 19.2 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 19.2 - 28.8 V | - | - | 24|24 V/DC (19.2 - 28.8 V) | — | - | - | 90 | 36 | 55 | - | - | - | - | Non | LOGO! ASi | - | ||
211.20 € | 1 | Devis | +70 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | 3RK14050BQ000AA3 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 152 | 60 | 29 | - | - | - | - | - | 3RK 1405-0 BQ00-0AA3 | Module compact sécurisé K60F. 2F-DI/2DO | ||
565.21 € | 1 | 5 jours | +70 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 3RK14051SE150AA2 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 105.9 | 45 | 120 | - | - | - | - | - | 3RK 1405-1 SE15-0AA2 | Module SlimLine sécurisé S45F. 1F-RO/2DI/2DO | ||
362.86 € | 1 | 5 jours | +70 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 3RK14051SG150AA2 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 107.7 | 45 | 120 | - | - | - | - | - | 3RK 1405-1 SG15-0AA2 | Module SlimLine sécurisé S45F. 1F-RO/2DI/2DO | ||
152.45 € | 1 | 8 jours | +70 | - | - | - | - | - | Montage sur rail DIN | - | - | IP20 | 3RK14088KE000AA2 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | 86 | - | - | - | - | - | 3RK 1408-8 KE00-0AA2 | Modules de détection de défaut à la terre - modules avec fonctions spéciales | ||
152.45 € | 1 | 8 jours | +70 | - | - | - | - | - | Montage sur rail DIN | - | - | IP20 | 3RK14088KG000AA2 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | 86 | - | - | - | - | - | 3RK 1408-8 KG00-0AA2 | Modules de détection de défaut à la terre - modules avec fonctions spéciales | ||
217.79 € | 1 | 8 jours | +85 | - | - | - | - | - | Montage sur rail DIN | - | - | IP67 | 3RK19011GA01 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 25 | - | - | - | - | - | 3RK1901-1GA01 | Module de protection contre les surtensions - modules avec fonctions spéciales | ||
124.73 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | 3RK19011MX02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3RK1901-1MX02 | - | ||
135.58 € | 1 | 8 jours | +70 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | IP67 | 3RK50100BA100AA0 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 20 | 45 | - | - | - | - | - | 3RK 5010-0 BA10-0AA0 | - | ||
228.68 € | 1 | 8 jours | +70 | - | - | - | 400 | - | - | - | - | IP67 | 3RK50100CA000AA0 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 20 | 45 | - | - | - | - | - | 3RK 5010-0 CA00-0AA0 | - | ||
- | 1 | Devis | +70 | - | - | - | - | - | Sur rail chapeau 35 mm. 4 unités de division de large | - | - | - | 6AG10521CC017BA8 | - | - | - | -20 | - | - | - | 4 | - | 8 | 8 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.5 | 60 | - | - | - | - | - | 6 AG 1052-1 CC 01-7 BA8 | - | ||
- | 1 | Devis | +70 | - | - | - | - | - | Sur rail chapeau 35 mm. 4 unités de division de large | - | - | IP20 | 6AG10522CC017BA8 | - | - | - | -40 | - | - | - | 4 | - | 8 | 8 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.5 | 58 | - | - | - | - | Oui | 6 AG 1052-2 CC 01-7 BA8 | - | ||
- | 1 | Devis | +70 | - | - | - | - | - | Sur rail chapeau 35 mm. 4 unités de division de large | - | - | IP20 | 6AG10522FB007BA8 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.5 | 58 | - | - | - | - | Oui | 6 AG 1052-2 FB 00-7BA8 | - | ||
- | 1 | Devis | +70 | - | - | - | - | - | Sur rail chapeau 35 mm. 4 unités de division de large | - | - | - | 6AG10522HB007BA8 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.5 | 58 | - | - | - | - | Oui | 6 AG 1052-2 HB 00-7BA8 | - | ||
- | 1 | Devis | +70 | - | - | - | - | - | Sur rail chapeau 35 mm. 4 unités de division de large | - | - | IP20 | 6AG10522MD007BA8 | - | - | - | -40 | - | - | - | 4 | - | 8 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.5 | 58 | - | - | - | - | Oui | 6 AG 1052-2 MD 00-7BA8 | - | ||
235.28 € | 1 | 25 jours | +70 | - | - | - | - | - | Sur rail chapeau 35 mm. 2 unités de division de large | - | - | IP20 | 6AG10551CB007BA2 | - | - | 28.8 | -40 | - | - | 20.4 | - | - | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 20.4 - 28.8 V DC | - | - | 28.8 | - | 0.3 | - | - | 35.5 | 58 | - | - | - | - | - | 6AG1055-1CB00-7BA2 | Connecteur à vis | ||
234.67 € | 1 | 25 jours | +70 | - | - | - | - | - | Sur rail chapeau 35 mm. 2 unités de division de large | - | - | IP20 | 6AG10551FB007BA2 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.5 | 58 | - | - | - | - | - | 6AG1055-1FB00-7BA2 | Connecteur à vis | ||
235.28 € | 1 | 25 jours | +70 | - | - | - | - | - | Sur rail chapeau 35 mm. 2 unités de division de large | - | - | IP20 | 6AG10551HB007BA2 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.5 | 58 | - | - | - | - | - | 6 AG 1055-1 HB 00-7BA2 | Connecteur à vis | ||
335.01 € | 1 | 25 jours | +70 | - | - | - | - | - | Sur rail chapeau 35 mm. 2 unités de division de large | - | - | IP20 | 6AG10551MA007BA2 | - | - | - | -40 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.5 | 58 | - | - | - | - | - | 6 AG 1055-1 MA 00-7BA2 | Connecteur à vis | ||
235.28 € | 1 | 25 jours | +70 | - | - | - | - | - | Sur rail chapeau 35 mm. 2 unités de division de large | - | - | IP20 | 6AG10551MB007BA2 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.5 | 58 | - | - | - | - | - | 6AG1055-1MB00-7BA2 | Connecteur à vis | ||
285.72 € | 1 | 25 jours | +70 | - | - | - | - | - | Sur rail chapeau 35 mm. 2 unités de division de large | - | - | IP20 | 6AG10551MD007BA2 | - | - | - | -40 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.5 | 58 | - | - | - | - | - | 6 AG 1055-1 MD 00-7BA2 | Connecteur à vis | ||
430.17 € | 1 | 25 jours | +70 | - | - | - | - | - | Sur rail chapeau 35 mm. 2 unités de division de large | - | - | - | 6AG10551MM007BA2 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.5 | 58 | - | - | - | - | - | 6AG1055-1MM00-7BA2 | Connecteur à vis | ||
423.64 € | 1 | 25 jours | +70 | - | - | - | - | - | Sur rail chapeau 35 mm. 4 unités de division de large | - | - | IP20 | 6AG10551NB107BA2 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.5 | 58 | - | - | - | - | - | 6AG1055-1NB10-7BA2 | Connecteur à vis | ||
506.41 € | 1 | 40 jours | +60 | - | - | - | - | - | Montage avant. Montage sur rail. Montage mural | - | - | IP20 | 6AG11314BD012AA0 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 15 | 52 | - | - | - | - | - | 6 AG 1131-4 BD 01-2 AA0 | - | ||
619.67 € | 1 | 40 jours | +70 | - | - | - | - | - | Montage avant. Montage sur rail. Montage mural | - | - | IP20 | 6AG11314BD017AB0 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 15 | 52 | - | - | - | - | - | 6 AG 1131-4 BD 01-7 de 0 | - | ||
122.32 € | 1 | 40 jours | +70 | - | - | - | - | - | Montage avant. Montage sur rail. Montage mural | - | - | IP20 | 6AG11314BF007AA0 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 15 | 52 | - | - | - | - | - | 6 AG 1131-4 BF 00-7AA0 | - | ||
122.32 € | 1 | 40 jours | +70 | - | - | - | - | - | Montage avant. Montage sur rail. Montage mural | - | - | IP20 | 6AG11314BF507AA0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 15 | 52 | - | - | - | - | - | 6 AG 1131-4 BF50-7AA0 | - | ||
165.65 € | 1 | 50 jours | +70 | - | - | Type BU A0 | - | - | Montage avant. Montage en rack. Montage sur rail | - | - | IP20 | 6AG11316BF007CA0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 15 | 58 | - | - | - | - | - | 6 AG 1131-6 BF 00-7CA0 | - | ||
120.11 € | 1 | 50 jours | +70 | - | - | Type BU A0 | - | - | Montage avant. Montage en rack. Montage sur rail | - | - | IP20 | 6AG11316BF607AA0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 15 | 58 | - | - | - | - | - | 6 AG 1131-6 BF 60-7 AA0 | - | ||
- | 1 | Devis | +70 | - | - | Type BU B1 | - | - | Montage avant. Montage en rack. Montage sur rail | - | - | - | 6AG11316FD007BB1 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1131-6 FD 00-7BB1 | - | ||
332.93 € | 1 | 40 jours | +70 | - | - | - | - | - | Montage avant. Montage sur rail. Montage mural | - | - | IP20 | 6AG11344FB012AB0 | - | - | - | -25 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 15 | 52 | - | - | - | - | - | 6 AG 1134-4 FB 01-2 de 0 | - | ||
321.20 € | 1 | 40 jours | +60 | - | - | - | - | - | Montage avant. Montage sur rail. Montage mural | - | - | IP20 | 6AG11344GB012AB0 | - | - | - | -25 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 15 | 52 | - | - | - | - | - | 6 AG 1134-4 Go 01-2 de 0 | - | ||
321.20 € | 1 | 40 jours | +60 | - | - | - | - | - | Montage avant. Montage sur rail. Montage mural | - | - | IP20 | 6AG11344GB112AB0 | - | - | - | -25 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 15 | 52 | - | - | - | - | - | 6 AG 1134-4 GB 11-2AB0 | - | ||
655.60 € | 1 | 40 jours | +60 | - | - | - | - | - | Montage avant. Montage sur rail. Montage mural | - | - | IP20 | 6AG11344GB522AB0 | - | - | - | -25 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 15 | 52 | - | - | - | - | - | 6 AG 1134-4 Go 52-2 de 0 | - | ||
569.07 € | 1 | 40 jours | +70 | - | - | - | - | - | Montage avant. Montage sur rail. Montage mural | - | - | IP20 | 6AG11344JB517AB0 | - | - | - | -25 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 15 | 52 | - | - | - | - | - | 6 AG 1134-4 JB 51-7 de 0 | - | ||
538.35 € | 1 | 40 jours | +60 | - | - | - | - | - | Montage avant. Montage sur rail. Montage mural | - | - | IP20 | 6AG11344LB022AB0 | - | - | - | -25 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 15 | 52 | - | - | - | - | - | 6 AG 1134-4 LB 02-2 de 0 | - | ||
420.93 € | 1 | 40 jours | +70 | - | - | - | - | - | Montage avant. Montage sur rail. Montage mural | - | - | IP20 | 6AG11344NB017AB0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 15 | 52 | - | - | - | - | - | 6 AG 1134-4 NB 01-7 de 0 | - | ||
464.57 € | 1 | 40 jours | +60 | - | - | - | - | - | Montage avant. Montage sur rail. Montage mural | - | - | IP20 | 6AG11344NB512AB0 | - | - | - | -25 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 15 | 52 | - | - | - | - | - | 6 AG 1134-4 NB 51-2 de 0 | - | ||
477.61 € | 1 | 50 jours | +70 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 6AG11346PA207BD0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 20 | 58 | - | - | - | - | - | 6 AG 1134-6 PA 20-7 BD0 | - | ||
332.93 € | 1 | 40 jours | +60 | - | - | - | - | - | Montage avant. Montage sur rail. Montage mural | - | - | IP20 | 6AG11354FB012AB0 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 15 | 52 | - | - | - | - | - | 6 AG 1135-4 FB 01-2 de 0 | - | ||
397.51 € | 1 | 40 jours | +70 | - | - | - | - | - | Montage avant. Montage sur rail. Montage mural | - | - | IP20 | 6AG11354GB012AB0 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 15 | 52 | - | - | - | - | - | 6 AG 1135-4 Go 01-2 de 0 | - | ||
394.53 € | 1 | 40 jours | +60 | - | - | - | - | - | Montage avant. Montage sur rail. Montage mural | - | - | IP20 | 6AG11354LB027AB0 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 15 | 52 | - | - | - | - | - | 6 AG 1135-4 LB 02-7 de 0 | - | ||
425.16 € | 1 | 40 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG11384DA042AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 15 | 52 | - | - | - | - | - | 6 AG 1138-4 DEPUIS 04-2 de 0 | - | ||
676.13 € | 1 | 40 jours | +70 | - | - | - | - | - | Montage avant. Montage sur rail. Montage mural | - | - | IP20 | 6AG11384DF017AB0 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 15 | 52 | - | - | - | - | - | 6 AG 1138-4 DF 01-7 de 0 | - | ||
1,072.71 € | 1 | 40 jours | +70 | - | - | - | - | - | Montage avant. Montage sur rail. Montage mural | - | - | IP20 | 6AG11384DF117AB0 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 15 | 52 | - | - | - | - | - | 6 AG 1138-4 DF 11-7 de 0 | - | ||
1,107.33 € | 1 | 40 jours | +70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG11384HA007AB0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119.5 | 35 | 75 | - | - | - | - | - | 6 AG 1138-4 HA 00-7AB0 | - | ||
407.23 € | 1 | 50 jours | +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 6AG11386AA002BA0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1138-6 AA00-2BA0 | - | ||
450.01 € | 1 | 50 jours | +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 6AG11386BA002BA0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 15 | 58 | - | - | - | - | - | 6 AG 1138-6 BA00-2BA0 | - | ||
552.16 € | 1 | 50 jours | +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG11386CG002BA0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 15 | 58 | - | - | - | - | - | 6 AG 1138-6 CG00-2BA0 | - | ||
686.05 € | 1 | 50 jours | +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 6AG11386DB002BB1 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1138-6 DB00-2BB1 | - | ||
4,417.24 € | 1 | 25 jours | +55 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 6AG11404DK042AB3 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139.7 | 262 | 50.5 | - | - | - | - | - | 6 AG 1140-4 DK 04-2 de 3 | - | ||
4,845.17 € | 1 | 25 jours | +55 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 6AG11404DK044AB3 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139.7 | 262 | 50.5 | - | - | - | - | - | 6 AG 1140-4 DK 04-4 de 3 | - | ||
1,066.27 € | 1 | 40 jours | +60 | - | - | - | - | - | Montage sur rail Montage avant | - | - | IP20 | 6AG11511BA022AB0 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119.5 | 45 | 75 | - | - | - | - | - | 6 AG 1151-1 BA 02-2 de 0 | - | ||
830.13 € | 1 | 40 jours | +60 | - | - | - | - | - | Montage sur rail Montage avant | - | - | IP20 | 6AG11513AA232AB0 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119.5 | 60 | 75 | - | - | - | - | - | 6 AG 1151-3 AA 23-2 de 0 | - | ||
959.20 € | 1 | 40 jours | - | - | - | - | - | - | Montage sur rail Montage avant | - | - | IP20 | 6AG11513BA237AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119.5 | 60 | 75 | - | - | - | - | - | 6 AG 1151-3 BA 23-7 de 0 | - | ||
2,360.47 € | 1 | 40 jours | +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 6AG11518FB012AB0 | - | - | - | -25 | - | - | - | 1021 | 1021 | 16336 | 16336 | 16336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119.5 | 120 | 75 | - | - | - | - | - | 6 AG 1151-8 FB 01-2 de 0 | - | ||
124.73 € | 1 | 40 jours | +70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG11934CA302AA0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 15 | 43 | - | - | - | - | - | 6 AG 1193-4 CA30-2 AA0 | Étriers de cage | ||
154.89 € | 1 | 40 jours | +70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG11934CA402AA0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | 15 | 43 | - | - | - | - | - | 6 AG 1193-4 CA 380 AA0 | Bornes à vis | ||
124.73 € | 1 | 40 jours | +70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG11934CB302AA0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 15 | 43 | - | - | - | - | - | 6 AG 1193-4 CB30-2 AA0 | Étriers de cage | ||
22.43 € | 1 | 40 jours | +70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG11934CD202AA0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 15 | 43 | - | - | - | - | - | 6 AG 1193-4 CD 20-2 AA0 | Bornes à vis |
Loading...
Type de produit | Module complémentaire PLC |
---|
WAGO
Prix standard 252.09 €
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
WAGO
Prix standard 18.48 €
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.