Unité d'alimentation PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6AG11366PA002BC0
6AG21366PA001BC0
6EP3310-6SB00-0AY0
6EP3311-6SB00-0AY0
6EP3321-6SB00-0AY0
6EP3321-6SB10-0AY0
6EP3322-6SB00-0AY0
6EP3322-6SB10-0AY0
6EP3332-6SB00-0AY0
6EP3333-6SB00-0AY0
6ES71366PA000BC0
6ES71484CA000AA0
6ES71484CA600AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante (max.)
(°C)
Connexion (composants) Type à raccord (détails) Tension d'entrée (max.)
(V AC)
Indice IP N° de pièce du fabricant Tension de fonctionnement max.
(V AC)
Courant de sortie max.
(A)
Température max.
(°C)
Température ambiante min.
(°C)
Tension d'entrée min.
(V AC)
Tension de fonctionnement min.
(V AC)
Température min.
(°C)
Tension d'entrée nominale Nombre d'entrées numériques (max.) Nombre d'entrées (max.) Nombre de sorties (max.) Nombre de sorties
(x)
Nombre de phases Tension de fonctionnement (plage) Tension de fonctionnement
(V DC)
Tension de sortie (max.)
(V DC)
Tension de sortie (min.)
(V DC)
Tension de sortie
(V DC)
Alimentation
(W)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Série (PLC) Type (type de fabricant) Poids
(g)

924.37 €

1 53 jours +60---IP206AG11366PA002BC0----25----222--------722055-6 AG 1136-6 PA 00-2 BC0-

1,074.51 €

1 53 jours +60---IP206AG21366PA001BC0----25----222--------722055-6 AG 2136-6 PA 00-1 BC0-

91.49 €

1 Disponible 3 jours -Borne à vis-264IP206EP3310-6SB00-0AY02403+70-85100-25115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC---11100 - 240 V AC-5.4|54.6515903653-6EP 3310-6 SB00-0AY0200

130.71 €

1 Disponible 3 jours -Borne à vis-240IP206EP3311-6SB00-0AY02406.3--100100-115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC---11100 - 240 V AC-5.4|54.6531.5905453-6EP 3311-6 SB00-0AY0250

91.49 €

1 Disponible 3 jours -Borne à vis-240IP206EP3321-6SB00-0AY02401.9+70-100100-25115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC---11100 - 240 V AC-16.1|1210.51222.8903653-6EP 3321-6 SB00-0AY0170

93.68 €

1 Disponible 3 jours -Borne à vis-240IP206EP3321-6SB10-0AY02401.9--100100-115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC---11100 - 240 V AC-16.1|1510.51528.5903653-6EP 3321-6 SB 10-0 AY0170

119.83 €

1 3 jours -Borne à vis-240IP206EP3322-6SB00-0AY02404.5+70-100100-25115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC---11100 - 240 V AC-16.1|1210.51254905453-6EP 3322-6 SB00-0AY0250

130.71 €

1 Disponible 3 jours -Borne à vis-240IP206EP3322-6SB10-0AY02404--100100-115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC---11100 - 240 V AC-16.1|1510.51560905453-6EP 3322-6 SB 10-0 AY0250

84.96 €

1 3 jours -Borne à vis-240IP206EP3332-6SB00-0AY02402.5+70-100100-25115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC---11100 - 240 V AC-26.4|2422.22460905453-6EP 3332-6 SB00-0AY0250

117.64 €

1 3 jours -Borne à vis-240IP206EP3333-6SB00-0AY02404+70-100100-25115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC---11100 - 240 V AC-26.4|2422.22496907253-6EP 3333-6 SB00-0AY0340

375.35 €

1 6 jours +60----6ES71366PA000BC0---0----222--------732055-6 IT 7136-6 PA00-0BC0-

87.39 €

1 6 jours --Montage sur rail de montage avant | | | | montage mural-IP65/676ES71484CA000AA0--------------28.8----130-35ET 2006 IT 7148-4 CA00-0AA0-

173.65 €

1 6 jours --Montage sur rail de montage avant | | | | montage mural-IP65/676ES71484CA600AA0--------------28.8----130-35ET 2006 IT 7148-4 CA60-05101 AA0-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Unité d'alimentation PLC

Assistance technique