• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Clavier filaire PLC

Clavier filaire PLC
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 6AV76741NE000AA0

Marque: SIEMENS

Prix: 2,513.13

Délai de livraison: 4 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6AV76741NE000AA0

Référence pièce
6AV76741NE000AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,513.13 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP65 N° de pièce du fabricant 6AV76741NE000AA0 Taille du produit (largeur)(mm) 481
Type de produit Clavier filaire PLC Série (PLC) HMI Siemens Type (type de fabricant) 6 AV 7674-1 NE00-0AA0

Vous vous trouvez sur la page de Clavier filaire PLC, le numéro d'article est le suivant: 6AV76741NE000AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6AV76741NE000AA0.

Assistance technique