Adaptateur bus PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6AG11936AF007AA0
6AG11936AP002AA0
6AG11936AR007AA0
6ES71936AG000AA0
6ES71936AG400AA0
6ES71936AP000AA0
6ES71936AP200AA0
6ES71936AP400AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante (max.)
(°C)
Type à raccord (détails) N° de pièce du fabricant Température ambiante min.
(°C)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type (type de fabricant)

285.72 €

1 51 jours +70-6AG11936AF007AA0-4069.5596 AG 1193-6 AF 00-7AA0

839.21 €

1 51 jours +60-6AG11936AP002AA0-4069.5596 AG 1193-6 AP00-2AA0

370.57 €

1 Disponible 71 jours +70Sur rail chapeau 35 mm. 4 unités de division larges6AG11936AR007AA0-4069.5596 AG 1193-6 AR 00-7AA0

391.04 €

1 8 jours +60-6ES71936AG000AA0069.5596 IT 7193-6 AG00-0AA0

301.40 €

1 8 jours +60-6ES71936AG400AA0-3069.5596 IT 7193-6 AG40-0 AA0

375.35 €

1 8 jours +60-6ES71936AP000AA0-2569.5596 IT 7193-6 AP00-0AA0

315.92 €

1 Disponible 8 jours +60-6ES71936AP200AA0-25--6 IT 7193-6 AP20-0AA0

333.41 €

1 Disponible 8 jours +60-6ES71936AP400AA0-2569.5596 IT 7193-6 AP40-0 AA0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (largeur)(mm) 20 Type de produit Adaptateur bus PLC

Assistance technique