Carte mémoire automate

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6AG19521AL004AA0
6AG19521AM007AA0
6AG19521AP007AA0
6AG19521AS007AA0
6AG19521AY007AA0
6AG19521KT004AA0
6AV65742AC002AA1
6AV66718XB100AX1
6ES79520AF000AA0
6ES79520KF000AA0
6ES79520KH000AA0
6ES79521AH000AA0
6ES79521AK000AA0
6ES79521AL000AA0
6ES79521AM000AA0
6ES79521AY000AA0
6ES79521KL000AA0
6ES79521KS000AA0
6ES79521KT000AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante (max.)
(°C)
Compatible avec (détails) N° de pièce du fabricant Taille de la mémoire
(MB)
Température ambiante min.
(°C)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Série (PLC) Type (type de fabricant) Type (divers)

2,158.96 €

1 51 jours +60S7-4006AG19521AL004AA0-0---6 AG 1952-1 AL00-4AA0Taille de la mémoire : 2 Mo

3,459.79 €

1 Disponible 51 jours +70S7-4006AG19521AM007AA0--25---6 AG 1952-1 sur 00-7AA0Taille de la mémoire : 4 Mo

5,831.91 €

1 Disponible 51 jours +70S7-4006AG19521AP007AA0--25---6 AG 1952-1 AP 00-7AA0Taille de la mémoire : 8 Mo

8,663.15 €

1 Disponible 51 jours +70S7-4006AG19521AS007AA0--25---6 AG 1952-1 AS 00-7AA0Taille de la mémoire : 16 Mo

9,323.40 €

1 Disponible 98 jours +70S7-4006AG19521AY007AA0--25---6 AG 1952-1 AY 00-7AA0Taille de la mémoire : 64 Mo

5,766.32 €

1 Disponible 51 jours +60S7-4006AG19521KT004AA0-0---6 AG 1952-1 KT00-4AA0Taille de la mémoire : 32 Mo

168.05 €

1 8 jours --6AV65742AC002AA1512-3.342.8HMI Siemens6 AV 6574-2 AC00-2AA1-

103.07 €

1 3 jours --6AV66718XB100AX1512-2.124HMI Siemens6 AV 6671-8 XB10-0AX1-

626.33 €

1 12 jours -S7-4006ES79520AF000AA0-----6 IT 7952-0 AF00-0AA0Taille de la mémoire : 64 ko

476.19 €

1 29 jours -S7-4006ES79520KF000AA0-----6ES7952-0KF00-0AA0Taille de la mémoire : 64 ko

715.96 €

1 11 jours -S7-4006ES79520KH000AA0-----6ES7952-0KH00-0AA0Taille de la mémoire : 256 ko

868.35 €

1 11 jours -S7-4006ES79521AH000AA0-----6ES7952-1AH00-0AA0Taille de la mémoire : 256 ko

1,404.68 €

1 Disponible 12 jours -S7-4006ES79521AK000AA0-----6ES7952-1AK00-0AA0Taille de la mémoire : 1 Mo

1,657.15 €

1 11 jours -S7-4006ES79521AL000AA0-----6ES7952-1AL00-0AA0Taille de la mémoire : 2 Mo

2,683.48 €

1 12 jours -S7-4006ES79521AM000AA0-----6 IT 7952-1 on00-0AA0Taille de la mémoire : 4 Mo

7,826.33 €

1 11 jours -S7-4006ES79521AY000AA0-----6 IT 7952-1 AY00-0AA0Taille de la mémoire : 64 Mo

1,058.83 €

1 13 jours -S7-4006ES79521KL000AA0-----6ES7952-1KL00-0AA0Taille de la mémoire : 2 Mo

2,840.33 €

1 37 jours -S7-4006ES79521KS000AA0-----6 IT 7952-1 KS00-0AA0Taille de la mémoire : 16 Mo

4,420.17 €

1 12 jours -S7-4006ES79521KT000AA0-----6 IT 7952-1 KT00-0AA0Taille de la mémoire : 32 Mo

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Carte mémoire automate

Assistance technique