Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Compatible avec (détails) | Type à raccord (détails) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante min. (°C) | Nombre d'entrées analogiques | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Série (PLC) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
637.53 € | 1 | 53 jours | +70 | Type BU A0 | Montage avant. Montage en rack. Montage sur rail | IP20 | 6AG11316TF007CA0 | -40 | - | 8 | - | 8 | - | - | 73 | 15 | 58 | - | 6 AG 1131-6 TF 00-7CA0 | |||
606.69 € | 1 | Disponible | 46 jours | +60 | - | Montage avant. Montage en rack. Montage sur rail | - | 6AG11346FF002AA1 | -40 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | 15 | - | - | 6 AG 1134-6 FF00-2AA1 | ||
534.55 € | 1 | Disponible | 46 jours | +60 | - | Montage avant. Montage en rack. Montage sur rail | IP20 | 6AG11346HB002CA1 | -40 | 2 | - | 2 | - | - | - | 73 | 15 | 58 | - | 6 AG 1134-6 HB00-2CA1 | ||
748.81 € | 1 | Disponible | 53 jours | +60 | - | Montage avant. Montage en rack. Montage sur rail | IP20 | 6AG11346HB002DA1 | -40 | 2 | - | 2 | - | - | - | 73 | 15 | 58 | - | 6 AG 1134-6 HB00-2DA1 | ||
581.51 € | 1 | 67 jours | +60 | - | Montage avant. Montage en rack. Montage sur rail | IP20 | 6AG11346JD002CA1 | -40 | 4 | - | 4 | - | - | - | 73 | 15 | 58 | - | 6 AG 1134-6 JD00-2CA1 | |||
879.97 € | 1 | Disponible | 53 jours | +60 | - | Montage avant. Montage en rack. Montage sur rail | - | 6AG11346JF002CA1 | -40 | 8 | - | 8 | - | - | - | 73 | 15 | 58 | - | 6 AG 1134-6 JF00-2CA1 | ||
1,282.91 € | 1 | 67 jours | +60 | - | Montage avant. Montage en rack. Montage sur rail | IP20 | 6AG11346TD002CA1 | -40 | 4 | - | 4 | - | - | - | 73 | 15 | 58 | - | 6 AG 1134-6 TD00-2CA1 | |||
644.25 € | 1 | 53 jours | +60 | - | Montage avant. Montage en rack. Montage sur rail | IP20 | 6AG21346HB001CA1 | -40 | 2 | - | 2 | - | - | - | 73 | 15 | 58 | - | 6 AG 2134-6 HB00-1CA1 | |||
923.71 € | 1 | Disponible | 53 jours | +60 | - | Montage avant. Montage en rack. Montage sur rail | IP20 | 6AG21346JF001CA1 | -40 | 8 | - | 8 | - | - | - | 73 | 15 | 58 | - | 6 AG 2134-6 JF00-1CA1 | ||
140.04 € | 1 | 6 jours | - | - | Montage frontal |||| montage sur rail montage en rack. | - | 6ES71316BF000DA0 | - | - | 8 | - | - | 30|24 | - | 73 | - | - | ET 200 | 6 IT 7131-6 BF00-0DA0 | |||
781.59 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | - | - | 6ES71316BF012BA0 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | ET 200 | 6 IT 7131-6 BF 01-2 BA1 | |
312.60 € | 1 | 6 jours | - | - | Montage frontal |||| montage sur rail montage en rack. | - | 6ES71316TF000CA0 | - | - | 8 | - | - | - | 8.2 | 73 | - | - | ET 200 | TF00-0CA0 6ES 7131-6 | |||
196.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | Montage frontal |||| montage sur rail montage en rack. | - | 6ES71346GB000BA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ET 200 | 6 IT 7134-6 GB00-0BA1 | ||
2,755.19 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | - | Montage frontal |||| montage sur rail montage en rack. | - | 6ES71346JD002CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ET 200 | 6 IT 7134-6 JD00-2CA1 | ||
4,099.72 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | - | Montage frontal |||| montage sur rail montage en rack. | - | 6ES71346JF002CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ET 200 | 6 IT 7134-6 JF00-2CA1 |
Loading...
Type de produit | Module d'entrée PLC |
---|
Configurer
Propriétés de base
Température ambiante (max.)(°C)
Compatible avec (détails)
Type à raccord (détails)
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Température ambiante min.(°C)
Nombre d'entrées analogiques
Nombre d'entrées numériques (max.)
Nombre d'entrées (max.)
Nombre de sorties (max.)
Tension de fonctionnement(V)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Série (PLC)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles