Sortie analogique PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6AG13325HB012AB0
6AG13325HD017AB0
6AG13325HF002AB0
6AG13327ND024AB0
6AG13328TF012AB0
6ES73325HD010AB0
6ES73325HF000AB0
6ES75325NB000AB0
6ES75325ND000AB0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante (max.)
(°C)
N° de pièce du fabricant Température ambiante min.
(°C)
Nombre de sorties analogiques Nombre de sorties (max.) Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type (type de fabricant) Type (divers)

1,087.68 €

1 Disponible 71 jours +706AG13325HB012AB0-2522125401206 AG 1332-5 HB 01-2 de 0Borne à ressort

1,708.68 €

1 53 jours +706AG13325HD017AB0-2544125401206 AG 1332-5 HD 01-7 de 0Borne à ressort

3,001.68 €

1 53 jours +706AG13325HF002AB0-2588125401206 AG 1332-5 HF00-2AB0Borne à ressort

1,959.67 €

1 53 jours +606AG13327ND024AB0044125401206 AG 1332-7 ND 02-4 de 0Borne à ressort

3,505.88 €

1 46 jours +606AG13328TF012AB0-2588125401176 AG 1332-8 TF 01-2 de 0Borne à ressort

1,186.56 €

1 6 jours -6ES73325HD010AB0-44125401176ES7332-5HD01-0AB0Borne à ressort

2,403.83 €

1 Disponible 6 jours -6ES73325HF000AB0-88125401176 IT 7332-5 HF00-0AB0Borne à ressort

352.95 €

1 6 jours -6ES75325NB000AB0-2----6 IT 7532-5 NB00-0AB0-

913.16 €

1 6 jours -6ES75325ND000AB0-4----6 IT 7532-5 ND00-0AB0-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Module de sortie analogique PLC

Assistance technique