Module média

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6GK59922AL008FA0
6GK59922GA008FA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type (type de fabricant)

940.00 €

1 8 jours 6 GK 5992-2 AL 00-8 FA0

433.33 €

1 7 jours 6 GK 5992-2 GA 00-8 FA0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +70 Indice IP IP20 Température ambiante min.(°C) -40
Taille du produit (hauteur)(mm) 22 Taille du produit (profondeur)(mm) 100 Taille du produit (largeur)(mm) 60
Type de produit Module média Poids(g) 80

Assistance technique