Module d'alimentation PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6ES71936BP200BC1
6ES71936BP400DA1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Tension de fonctionnement
(V DC)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Type (type de fabricant)

25.76 €

1 6 jours 6ES71936BP200BC11201176 IT 7193-6 BP20-0BC 1

49.29 €

1 10 jours 6ES71936BP400DA1241416 IT 7193-6 BP40-0 DA1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à raccord (détails) Montage frontal |||| montage sur rail montage en rack. Taille du produit (longueur)(mm) 35 Type de produit Module d'alimentation PLC
Série (PLC) ET 200

Assistance technique