Module d'I / O numériques PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6AG12221AD305XB0
6AG12233AD305XB0
6AG12233BD305XB0
6AG22211BF321XB0
6AG22221BF321XB0
6AG22230BD301XB0
6AG22231BH321XB0
6AG22231PL321XB0
6AG22344HE321XB1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante (max.)
(°C)
Indice IP N° de pièce du fabricant Tension de fonctionnement max.
(V)
Tension de fonctionnement max.
(V DC)
Température ambiante min.
(°C)
Tension de fonctionnement min.
(V)
Tension de fonctionnement min.
(V DC)
Nombre d'entrées analogiques Nombre de sorties analogiques Nombre d'entrées numériques (max.) Nombre d'entrées (max.) Nombre de sorties (max.) Nombre de sorties relais (max.) Tension de fonctionnement (plage) Tension de fonctionnement
(V)
Tension de fonctionnement
(V DC)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type (type de fabricant) Type (divers)

179.27 €

1 46 jours +60-6AG12221AD305XB0---40-----------6238216 AG 1222-1 AD30-5 XB0-

179.27 €

1 53 jours +60-6AG12233AD305XB0---40-----------6245216 AG 1223-3 AD30-5 XB0-

224.08 €

1 46 jours +60-6AG12233BD305XB0---40-----------6245216 AG 1223-3 BD30-5 XB0-

397.76 €

1 53 jours +60IP206AG22211BF321XB0-28.8-25-20.4--88--20.4 - 28.8 V DC-28.810045756 AG 2221-1 BF32-1XB0-

397.76 €

1 53 jours +70IP206AG22221BF321XB028.8--2520.4-----8-20.4 - 28.8 V28.8-10045756 AG 2222-1 BF32-1XB0Connecteur à vis

341.73 €

1 53 jours +55-6AG22230BD301XB0-28.8-25-20.8--222-20.8 - 28.8 V DC-28.86238216 AG 2223-0 BD vitesse 30-1 XB0-

559.11 €

1 46 jours +60IP206AG22231BH321XB0-28.8-25-20.4--888-20.4 - 28.8 V DC-28.810045756 AG 2223-1 BH32-1XB0-

967.43 €

1 53 jours +60IP206AG22231PL321XB0-28.8-25-20.4--1616161620.4 - 28.8 V DC-28.810070756 AG 2223-1 PL32-1XB0-

934.63 €

1 Disponible 46 jours +60IP206AG22344HE321XB1-24-25--42-42-24 V DC (max)-2410045756 AG 2234-4 HE32-1XB1-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Module d'I/O numériques PLC

Assistance technique