Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Température ambiante (max.) (°C) | Entrées analogiques (V DC) | Potentiomètre analogique | Certificat | Horloge (type) | Compteur | Stockage de données (kB) | Entrées numériques | Sorties numériques | Affichage | Type à raccord (détails) | Interface(s) | Suppression des interférences | N° de pièce du fabricant | Tension de fonctionnement max. (V AC) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température ambiante min. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V AC) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Nombre d'entrées analogiques | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre de modules d'extension | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Nombre de sorties relais (max.) | Nombre de sorties transistor (max.) | Tension de fonctionnement (plage) | Tension de fonctionnement | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V AC) | Tension de fonctionnement (V DC) | Courant permanent max. | Type d'alimentation de secours (h) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Mémoire programme (kB) | Mémoire programme (MB) | Protection contre les courts-circuits | Protocoles pris en charge | Temporisateur | Type (type de fabricant) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
878.67 € | 1 | 13 jours | +55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fixation par vis au rack | - | - | 6BK19422CA000AA1 | 230 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 230 V AC (max) | - | - | 230 | - | - | - | 285 | - | 36 | 281 | - | - | - | - | - | 6BK1942-2CA00-0AA1 | Fiche 3 pôles avec connexion à ressort de tension | ||
156.85 € | 1 | 4 jours | 55 | - | - | Selon VDE 0631. Homologation CSA. Homologation UL. Homologué FM. IEC 61131. VDE 0631. Agrément construction navale | - | - | - | - | - | Oui | Sur rail chapeau 35 mm. 4 unités de division larges | - | Conforme à EN 55 011 (classe de valeur limite B) | 6ED1052-1CC08-0BA0 | - | 28.8 | -20 | - | 20.4 | 4 | 8 | - | 8 | 4 | - | 4 | 20.4 - 28.8 V DC | - | - | - | 24 | 10 A avec charge Ω ; 3 A avec charge inductive | 480 | - | - | 71.5 | 60 | - | - | Oui. Électriquement (1 A) | - | Oui | 6 ED 1052-1 CC08-0BA0 | - | ||
140.05 € | 1 | 4 jours | 55 | - | - | Selon VDE 0631. Homologation CSA. Homologation UL. Homologué FM. IEC 61131. VDE 0631. Agrément construction navale | - | - | - | - | - | Oui | Sur rail chapeau 35 mm. 4 unités de division larges | - | Conforme à EN 55 011 (classe de valeur limite B) | 6ED1052-1FB08-0BA0 | 240 | - | -20 | - | 100 | - | 8 | - | 8 | 4 | 4 | - | 100 - 240 V AC | - | - | 115|115|230|230 | - | 10 A avec charge Ω ; 3 A avec charge inductive | 480 | - | - | 71.5 | 60 | - | - | Nombre de fusibles externes requis | - | Oui | 6 ED 1052-1 FB08-0BA0 | - | ||
179.27 € | 1 | 4 jours | 55 | - | - | Selon VDE 0631. Homologation CSA. Homologation UL. Homologué FM. IEC 61131. VDE 0631. Agrément construction navale | - | - | - | - | - | Oui | Sur rail chapeau 35 mm. 4 unités de division larges | - | Conforme à EN 55 011 (classe de valeur limite B) | 6ED1052-1HB08-0BA0 | - | 28.8 | -20 | - | 20.4 | - | 8 | - | 8 | 4 | 4 | - | 20.4 - 28.8 V DC | - | - | - | 24|24 | 10 A avec charge Ω ; 3 A avec charge inductive | 480 | - | - | 71.5 | 60 | - | - | Nombre de fusibles externes requis | - | Oui | 6 ED 1052-1 HB08-0BA0 | - | ||
179.27 € | 1 | Devis | 55 | - | - | Selon VDE 0631. Homologation CSA. Homologation UL. Homologué FM. IEC 61131. VDE 0631. Agrément construction navale | - | - | - | - | - | Oui | Sur rail chapeau 35 mm. 4 unités de division larges | - | Conforme à EN 55 011 (classe de valeur limite B) | 6ED1052-1MD08-0BA0 | - | 28.8 | -20 | - | 10.8 | 4 | 8 | - | 8 | 4 | 4 | - | 10.8 - 28.8 V DC | - | - | - | 12|24 | 10 A avec charge Ω ; 3 A avec charge inductive | 480 | - | - | 71.5 | 60 | - | - | Nombre de fusibles externes requis | - | Oui | 6 ED 1052-1 MD08-0BA0 | - | ||
- | 1 | Devis | 55 | - | - | Selon VDE 0631. Homologation CSA. Homologation UL. Homologué FM. IEC 61131. VDE 0631. Agrément construction navale | - | - | - | - | - | Non | Sur rail chapeau 35 mm. 4 unités de division larges | - | Conforme à EN 55 011 (classe de valeur limite B) | 6ED1052-2CC08-0BA0 | 240 | - | -20 | - | 20.4 | 4 | 8 | - | 8 | 4 | - | 4 | 20.4 - 240 V AC | - | - | - | 24 | - | 480 | - | - | 71.5 | 58 | - | - | Oui. Électriquement (1 A) | - | Oui | 6 ED 1052-2 CC08-0BA0 | - | ||
- | 1 | Devis | 55 | - | - | Selon VDE 0631. Homologation CSA. Homologation UL. Homologué FM. IEC 61131. VDE 0631. Agrément construction navale | - | - | - | - | - | Non | Sur rail chapeau 35 mm. 4 unités de division larges | - | Conforme à EN 55 011 (classe de valeur limite B) | 6ED1052-2FB08-0BA0 | - | 253 | -20 | - | 100 | - | 8 | - | 8 | 4 | 4 | - | 100 - 253 V DC | - | - | - | 115|230 | 10 A avec charge Ω ; 3 A avec charge inductive | 480 | - | - | 71.5 | 60 | - | - | Nombre de fusibles externes requis | - | Oui | 6 ED 1052-2 FB08-0BA0 | - | ||
- | 1 | Devis | 55 | - | - | Selon VDE 0631. Homologation CSA. Homologation UL. Homologué FM. IEC 61131. VDE 0631. Agrément construction navale | - | - | - | - | - | Non | Sur rail chapeau 35 mm. 4 unités de division larges | - | Conforme à EN 55 011 (classe de valeur limite B) | 6ED1052-2HB08-0BA0 | - | 28.8 | -20 | - | 20.4 | - | 8 | - | 8 | 4 | 4 | - | 20.4 - 28.8 V DC | - | - | - | 24|24 | 10 A avec charge Ω ; 3 A avec charge inductive | 480 | - | - | 71.5 | 58 | - | - | Nombre de fusibles externes requis | - | Oui | 6 ED 1052-2 HB08-0BA0 | - | ||
145.65 € | 1 | 4 jours | 55 | - | - | Selon VDE 0631. Homologation CSA. Homologation UL. Homologué FM. IEC 61131. VDE 0631. Agrément construction navale | - | - | - | - | - | Non | Sur rail chapeau 35 mm. 4 unités de division larges | - | Conforme à EN 55 011 (classe de valeur limite B) | 6ED1052-2MD08-0BA0 | - | 28.8 | -20 | - | 10.8 | 4 | 8 | - | 8 | 4 | 4 | - | 10.8 - 28.8 V DC | - | - | - | 12|24 | 10 A avec charge Ω ; 3 A avec charge inductive | 480 | - | - | 71.5 | 60 | - | - | Nombre de fusibles externes requis | - | Oui | 6 ED 1052-2 MD08-0BA0 | - | ||
- | 1 | Devis | - | - | 1 | - | Horloge en temps réel en option | 4 (30 kHz) | 2 | 6 (24 V/DC) | 4 Transistor DA 20 V CC | Non | - | 1 x RS 485 | - | 6ES7211-0AA23-0XB0 | - | - | - | - | - | - | 6 | — | 6 | 4 | - | 4 | - | - | DC 24 | - | 24 | - | - | 80 | 62 | 90 | - | 4 | - | - | PPI et MPI esclave ou freeport | - | CPU 221 DC/DC/DC | - | ||
637.53 € | 1 | Devis | - | - | 1 | - | Horloge en temps réel en option | 4 (30 Hz) | 2 | 6 (24 V/DC) | 4 Relais DA | Non | - | 1 x RS 485 | - | 6ES7211-0BA23-0XB0 | 230 | - | - | 100 | - | - | 6 | — | 6 | 4 | 4 | - | 100 - 230 V AC | 100 - 230 /VAC | - | 115|230 | - | - | - | 80 | 62 | 90 | - | 4 | - | - | PPI et MPI esclave ou freeport | - | CPU 221 CA/CC/relais | - | ||
290.67 € | 1 | Devis | - | 2 EA de 0 à 10 | - | - | Commutation été/hiver | 3 (100 kHz) | 25 | 6 (24 V/DC) | 4 sorties relais (0,5 A) | Non | - | RJ45 intégré. RS 232 et RS485 en option | - | 6ES7211-1BD30-0XB0 | 264 | - | - | 85 | - | 2 | 6 | Max 1 tableau de signalisation. 3 modules de communication | 8 | 4 | 4 | - | 85 - 264 V AC | - | - | 115|230|85 - 264 | - | - | - | 100 | 75 | 90 | - | - | 1 | - | TCP / IP. ISO sur TCP. Protocole de lecteur USS. Modbus maître/esclave | - | CPU 1211C AC/DC/RELAIS | - | ||
- | 1 | Devis | 55 | - | - | Selon VDE 0631. Homologation CSA. Homologation UL. Homologué FM. IEC 61131. VDE 0631. Agrément construction navale | - | - | - | - | - | Oui | Sur rail chapeau 35 mm. 4 unités de division larges | - | Conforme à EN 55 011 (classe de valeur limite B) | - | - | 28.8 | 0 | - | 10.8 | 4 | - | - | 8 | 4 | 4 | - | 10.8 - 28.8 V DC | - | - | - | 12|24 | 10 A avec charge Ω ; 3 A avec charge inductive | 480 | - | - | 71.5 | 60 | - | - | Nombre de fusibles externes requis | - | Oui | LOGO! 12/24RCE & LOGO ! Puissance | - |
Loading...
Indice IP | IP20 | Type de produit | Contrôleur PLC |
---|
WAGO
Prix standard 252.09 €
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
WAGO
Prix standard 18.48 €
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.