Transpondeur PLC【1-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6GT26005AC00
6GT26005AE00
6GT26005AG00
6GT26005AH00
6GT28102EC10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à raccord (détails) Indice IP N° de pièce du fabricant Taille du produit (hauteur)
(mm)
Type (type de fabricant)

971.80 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours VisIP67|IPX9K6GT26005AC0046 GT 2600-5 AC 00

829.69 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours ColleIP67|IPX9K6GT26005AE004.56 GT 2600-5 AE 00

308.12 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours VisIP68|IPX9K6GT26005AG00106 GT 2600-5 AG 00

1,306.31 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours VisIP686GT26005AH003.66 GT 2600-5 AH 00

49.85 €

1 Disponible 3 jours VisIP68|IPX9K6GT28102EC10206 GT 2810-2 EC10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +85 Température ambiante min.(°C) -25 Type de produit Transpondeur PLC
Série (PLC) HMI Siemens

Assistance technique