Synchroniseur PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6AG11936PA007AA0

Référence pièce
6AG11936PA007AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

153.03 €

1 Disponible 46 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +70 N° de pièce du fabricant 6AG11936PA007AA0 Température ambiante min.(°C) -40
Taille du produit (hauteur)(mm) 117 Taille du produit (largeur)(mm) 7 Taille du produit (longueur)(mm) 36
Type de produit Synchroniseur PLC Type (type de fabricant) 6 AG 1193-6 PA 00-7AA0

Vous vous trouvez sur la page de Synchroniseur PLC, le numéro d'article est le suivant: 6AG11936PA007AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6AG11936PA007AA0.

Assistance technique