Connecteurs PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RK14000CE000AA3
ZNX:EIP200PROCM1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante (max.)
(°C)
Compatible avec (détails) Indice IP N° de pièce du fabricant Température ambiante min.
(°C)
Nombre d'entrées numériques (max.) Nombre d'entrées (max.) Tension de fonctionnement
(V DC)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type (type de fabricant) Type (divers)

179.27 €

1 9 jours +85-IP203RK14000CE000AA3-25442481.518.579.83RK 1400-0 CE00-0AA3Module plat

112.04 €

1 41 jours -Module de tête Ethernet/IP ET 200pro.-ZNX: EIP200PROCM1----1309051ZNX: EIP 200 PROCM 1-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Connecteurs PLC

Assistance technique