Carte mémoire CFAST

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6ES76482BF100XH0
6ES76482BF100XJ0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Type (type de fabricant) Type (divers)

409.93 €

1 Disponible 11 jours 6ES76482BF100XH06 IT 7648-2 BF10-0XH 0Taille de la mémoire : 8 Go

665.72 €

1 Disponible 23 jours 6ES76482BF100XJ06 IT 7648-2 BF10-0XJ0Taille de la mémoire : 16 Go

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +85 Compatible avec (détails) Appareils SIMATIC HMI et IPC avec l'emplacement approprié Température ambiante min.(°C) -40
Taille du produit (hauteur)(mm) 36.4 Taille du produit (largeur)(mm) 42.8 Type de produit Carte mémoire CFAST

Assistance technique