Module de sortie numérique PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6AG13262BF102AB0
6AG13262BF412AB0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Nombre de sorties (max.) Taille du produit (largeur)
(mm)
Type (type de fabricant)

3,842.39 €

1 Disponible 46 jours 6AG13262BF102AB010406 AG 1326-2 BF10-2AB0

2,672.27 €

1 53 jours 6AG13262BF412AB08806 AG 1326-2 BF41-2AB0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +60 Tension de fonctionnement max.(V DC) 24 Température ambiante min.(°C) -25
Tension de fonctionnement (plage) 24 V DC (max) Tension de fonctionnement(V DC) 24 Taille du produit (hauteur)(mm) 125
Taille du produit (longueur)(mm) 120 Type de produit Module de sortie numérique PLC Type (divers) Borne à ressort

Assistance technique