Module E / S API

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RK11071BQ400AA3
3RK12000CT200AA3
3RK12000DQ000AA3
3RK12050BQ300AA3
3RK12071BQ400AA3
3RK12071BQ440AA3
3RK12072BQ400AA3
3RK12072BQ440AA3
3RK12073BQ400AA3
3RK14000GQ200AA3
3RK14001BQ200AA3
3RK14001CT300AA3
3RK14001DQ000AA3
3RK14001DQ020AA3
3RK14001MQ000AA3
3RK14088SQ000AA3
3RK21001CQ000AA3
3RK21001CQ200AA3
3RK21001CT300AA3
3RK21001EQ200AA3
3RK22000CQ000AA3
3RK22000CQ200AA3
3RK22000CQ220AA3
3RK22000CQ300AA3
3RK22000CT200AA3
3RK22000CT300AA3
3RK22000DQ200AA3
3RK22071BQ500AA3
3RK22072BQ500AA3
3RK24001BQ200AA3
3RK24001BQ300AA3
3RK24001BT300AA3
3RK24001CT300AA3
3RK24001DQ000AA3
3RK24001DQ001AA3
3RK24001FQ030AA3
3RK24001GQ201AA3
3RK24001HQ000AA3
6AG11071BQ407AA3
6AG11936AG002AA0
6AG12071BQ407AA3
6AG12073BQ407AA3
6AG13311KF027AB0
6AG13317NF002AB0
6AG13317TF017AB0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante (max.)
(°C)
Consommation de courant
(mA)
Type à raccord (détails) Indice IP N° de pièce du fabricant Tension de fonctionnement max.
(V)
Tension de fonctionnement max.
(V DC)
Température ambiante min.
(°C)
Tension de fonctionnement min.
(V)
Nombre d'entrées analogiques Nombre de sorties analogiques Nombre d'entrées numériques (max.) Nombre d'entrées (max.) Nombre de sorties (max.) Tension de fonctionnement (plage) Tension de fonctionnement
(V)
Tension de fonctionnement
(V DC)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Résolution
(Bit)
Type (type de fabricant) Type (divers)

424.65 €

1 11 jours +60-Montage sur Rail DIN/mural via plaque de montage pour module compact K60IP673RK11071BQ400AA3---20--2--2----6029123RK1107-1BQ40-0AA3Modules d'E/S analogiques pour une utilisation sur le terrain IP67 - K60

184.87 €

1 11 jours +85200-IP673RK12000CT200AA3---25----4----804530-3RK 1200-0 CT20-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K45

352.95 €

1 36 jours +85200-IP673RK12000DQ000AA3---25----8----1526029-3RK 1200-0 DQ00-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K60

218.48 €

1 11 jours +70--IP673RK12050BQ300AA3---25----2----1082045-3RK 1205-0 BQ30-0AA3Module compact sécurisé pour une utilisation dans le domaine IP67-K20F

402.24 €

1 11 jours +60-Montage sur Rail DIN/mural via plaque de montage pour module compact K60IP673RK12071BQ400AA331.6--2026.52--2-26.5 - 31.6 V31.6--6029163RK1207-1BQ40-0AA3Modules d'E/S analogiques pour une utilisation sur le terrain IP67 - K60

464.99 €

1 11 jours +60-Montage sur Rail DIN/mural via plaque de montage pour module compact K60IP673RK12071BQ440AA3---20-4--------6029163RK1207-1BQ44-0AA3Modules d'E/S analogiques pour une utilisation sur le terrain IP67 - K60

402.24 €

1 11 jours +60-Montage sur Rail DIN/mural via plaque de montage pour module compact K60IP673RK12072BQ400AA3---20-2--2-----6029163RK1207-2BQ40-0AA3Modules d'E/S analogiques pour une utilisation sur le terrain IP67 - K60

464.99 €

1 18 jours +60-Montage sur Rail DIN/mural via plaque de montage pour module compact K60IP673RK12072BQ440AA3---20-4--------6029163RK1207-2BQ44-0AA3Modules d'E/S analogiques pour une utilisation sur le terrain IP67 - K60

402.24 €

1 11 jours +60-Montage sur Rail DIN/mural via plaque de montage pour module compact K60IP673RK12073BQ400AA3---20-2--2-----6029163RK1207-3BQ40-0AA3Modules d'E/S analogiques pour une utilisation sur le terrain IP67 - K60

179.27 €

1 11 jours +85200-IP673RK14000GQ200AA3---25---22----804530-3RK 1400-0 GQ20-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP65-K45

196.07 €

1 11 jours +85200-IP673RK14001BQ200AA3---25---22---24804530-3RK 1400-1 BQ20-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K45

285.72 €

1 18 jours +70200-IP673RK14001CT300AA3---25---44---241642045-3RK 1400-1 CT30-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K20

268.89 €

1 11 jours +85200-IP673RK14001DQ000AA3---25---44---241526029-3RK 1400-1 DQ00-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K60

273.28 €

1 21 jours +85200-IP673RK14001DQ020AA3---25--------241526029-3RK 1400-1 DQ02-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K60

246.49 €

1 11 jours +85200-IP673RK14001MQ000AA3---25---24---241526029-3RK 1400-1 MQ00-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K60

391.04 €

1 18 jours +85--IP673RK14088SQ000AA3---25---------1526029-3RK 1408-8 SQ00-0AA3Coupleur de données AS-interface

246.49 €

1 11 jours +85--IP673RK21001CQ000AA3---25---4----241526029-3RK 2100-1 CQ00-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K60

218.63 €

1 11 jours +85--IP673RK21001CQ200AA3---25---4----24804530-3RK 2100-1 CQ20-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K45

224.08 €

1 11 jours +70--IP673RK21001CT300AA3---25---4----241082045-3RK 2100-1 CT30-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K20

213.16 €

1 11 jours +85--IP673RK21001EQ200AA3---25---3----24804530-EQ20-0AA3 3RK 2100-1Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K45

191.29 €

1 11 jours +85200-IP673RK22000CQ000AA3---25----4----1526029-3RK 2200-0 CQ00-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K60

179.27 €

1 11 jours +85200-IP673RK22000CQ200AA3---25----4----804530-3RK 2200-0 CQ20-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K45

191.29 €

1 11 jours +85200-IP673RK22000CQ220AA3---25---------804530-3RK 2200-0 CQ22-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K45

202.21 €

1 Disponible 11 jours +70200-IP673RK22000CQ300AA3---25---------1082045-3RK 2200-0 CQ30-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K20

196.75 €

1 Disponible 11 jours +85200-IP673RK22000CT200AA3---25----4----804530-3RK 2200-0 CT20-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K45

201.67 €

1 11 jours +70200-IP673RK22000CT300AA3---25----4----1082045-3RK 2200-0 CT30-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K20

346.21 €

1 11 jours +85200-IP673RK22000DQ200AA3---25---------804530-3RK 2200-0 DQ20-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K45

424.65 €

1 11 jours +60-Montage sur Rail DIN/mural via plaque de montage pour module compact K60IP673RK22071BQ500AA3---20-2--2-----6029143RK2207-1BQ50-0AA3Modules d'E/S analogiques pour une utilisation sur le terrain IP67 - K60

424.65 €

1 11 jours +60-Montage sur Rail DIN/mural via plaque de montage pour module compact K60IP673RK22072BQ500AA3---20-2--2-----6029143RK2207-2BQ50-0AA3Modules d'E/S analogiques pour une utilisation sur le terrain IP67 - K60

218.63 €

1 11 jours +85200-IP673RK24001BQ200AA3---25---22---24804530-3RK 2400-1 BQ20-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K45

213.16 €

1 11 jours +70150-IP673RK24001BQ300AA3---25---22---241082045-3RK 2400-1 BQ30-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K20

224.08 €

1 11 jours +70150-IP673RK24001BT300AA3---25---22---241082045-3RK 2400-1 BT30-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K20

301.40 €

1 11 jours +70200-IP673RK24001CT300AA3---25---44---241642045-3RK 2400-1 CT30-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K20

300.61 €

1 11 jours +85200-IP673RK24001DQ000AA3---25---44---241526029-3RK 2400-1 DQ00-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K60

300.61 €

1 11 jours +851000-IP673RK24001DQ001AA3---25---44---241526029-3RK 2400-1 DQ00-1AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K60

301.40 €

1 11 jours +85200-IP673RK24001FQ030AA3---25---34---241526029-3RK 2400-1 FQ 03-0 AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K60

246.49 €

1 11 jours +85500-IP673RK24001GQ201AA3---25---44---24804530-3RK 2400-1 GQ20-1AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K45

379.83 €

1 11 jours +85200-IP673RK24001HQ000AA3---25--------241526029-3RK 2400-1 HQ00-0AA3Modules d'E/S numériques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K60

606.69 €

1 98 jours +70-Montage sur rail DIN/mural avec plaque de montageIP676AG11071BQ407AA331.6--2526.5-2--226.5 - 31.6 V31.6-1526029-6 AG 1107-1 BQ210LC-6 AA3Modules d'E/S analogiques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K60

879.97 €

1 Disponible 53 jours +60---6AG11936AG002AA0---40---------69.52059-6 AG 1193-6 AG00-2AA0-

671.15 €

1 67 jours +70-Montage sur rail DIN/mural avec plaque de montage pour module compact K60IP676AG12071BQ407AA3---25---------15213029-6 AG 1207-1 BQ210LC-6 AA3Modules d'E/S analogiques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K60

603.92 €

1 98 jours +70-Montage sur rail DIN/mural avec plaque de montage pour module compact K60IP676AG12073BQ407AA3---25---------15213029-6 AG 1207-3 BQ210LC-6 AA3Modules d'E/S analogiques pour le fonctionnement dans le domaine IP67-K60

1,444.25 €

1 46 jours +70---6AG13311KF027AB0---25-8--8----12540117-6 AG1331-1KF 02-7 de 0Borne à ressort

1,769.19 €

1 46 jours +70---6AG13317NF002AB0---25-8--8----12540117-6 AG 1331-7 NF00-2AB0Borne à ressort

2,683.48 €

1 53 jours +70---6AG13317TF017AB0-24-25-8--8-24 V DC (max)-2412540117-6 AG 1331-7 TF 01-7 de 0Borne à ressort

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Module E/S API

Assistance technique