Connecteur Bus PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6AG11957HA002XA0
6AG11957HB007XA0
6AG11957HC002XA0
6AG11957HD102XA0
6ES71571AA000AB0
6ES71957HC000XA0
6ES71957HF800XA0
6ES75455DA000AB0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante (max.)
(°C)
Type à raccord (détails) Indice IP N° de pièce du fabricant Température ambiante min.
(°C)
Tension de fonctionnement
(V DC)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Série (PLC) Type (type de fabricant) Type (divers)

185.83 €

1 Disponible 46 jours +70Montage avant. Montage sur rail. Montage mural-6AG11957HA002XA0-40-929730-6 AG 1195-7 HA00-2XA0-

402.24 €

1 47 jours +70Montage avant. Montage sur rail. Montage mural-6AG11957HB007XA0-40-929730-6 AG 1195-7 HB 00-7XA0-

379.83 €

1 46 jours +70Montage avant. Montage sur rail. Montage mural-6AG11957HC002XA0-40-929730-6 AG 1195-7 HC00-2XA0-

476.19 €

1 53 jours +70Montage avant. Montage sur rail. Montage mural-6AG11957HD102XA0-40-929730-6 AG 1195-7 HD10-2XA0-

375.35 €

1 6 jours --IP676ES71571AA000AB0-----ET 2006 IT 7157-1 AA00-0AB0-

163.96 €

1 Disponible 6 jours -Montage sur rail de montage avant | | | | montage mural-6ES71957HC000XA0-28.892-30ET 2006 IT 7195-7 HC00-0XA0-

147.05 €

1 Disponible 4 jours ---6ES71957HF800XA0-----ET 2006 IT 7195-7 HF80-0XA0-

666.67 €

1 6 jours --IP206ES75455DA000AB0---45--6 IT 7545-5 AS00-0AB0Maître/esclave

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Connecteur Bus PLC

Assistance technique