Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6AG13231BH012AA0 |
6ES73231BH010AA0 |
6ES73231BL000AA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
869.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6AG13231BH012AA0 | 8 | 8 | 8 | 6 AG 1323-1 BH 01-2 AA0 | |
552.04 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6ES73231BH010AA0 | 8 | 8 | 8 | 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
928.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6ES73231BL000AA0 | 16 | 16 | 16 | 6ES7323-1BL00-0AA0 |
Loading...
Tension de fonctionnement max.(V DC) | 24 | Tension de fonctionnement (plage) | 24 V DC (max) | Tension de fonctionnement(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 125 | Taille du produit (largeur)(mm) | 40 | Taille du produit (longueur)(mm) | 120 |
Type de produit | Module numérique PLC | Type (divers) | Borne à ressort |
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Nombre d'entrées numériques (max.)
Nombre d'entrées (max.)
Nombre de sorties (max.)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles