Porte-composant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6ES74001JA110AA0
6ES74001TA010AA0
6ES74001TA110AA0
6ES74011DA010AA0
6ES74012TA010AA0
6ES74031JA010AA0
6ES74031JA110AA0
6ES74031TA010AA0
6ES74031TA110AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Taille du produit (largeur)
(mm)
Type (type de fabricant)

1,332.21 €

1 41 jours 6ES74001JA110AA0257.56 IT 7400-1 YES11-0AA0

1,798.32 €

1 31 jours 6ES74001TA010AA0482.56 IT 7400-1 TA01-0AA0

2,497.48 €

1 12 jours 6ES74001TA110AA0482.56 IT 7400-1 TA11-0AA0

801.12 €

1 37 jours 6ES74011DA010AA01306 IT 7401-1 DA01-0AA0

2,239.77 €

1 51 jours 6ES74012TA010AA0482.56 IT 7401-2 TA01-0AA0

756.31 €

1 6 jours 6ES74031JA010AA0257.56 IT 7403-1 YES01-0AA0

1,047.61 €

1 12 jours 6ES74031JA110AA0257.56 IT 7403-1 YES11-0AA0

1,433.05 €

1 11 jours 6ES74031TA010AA0482.56 IT 7403-1 TA01-0AA0

2,000.00 €

1 11 jours 6ES74031TA110AA0482.56 IT 7403-1 TA11-0AA0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +60 Température ambiante min.(°C) 0 Taille du produit (hauteur)(mm) 290
Taille du produit (longueur)(mm) 27.5 Type de produit Porte-composant

Assistance technique