Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Switches non administrés

Switches non administrés

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Nos switches non administrés permettent de relier en étoile des appareils Ethernet 5 ports et 8 ports sur un composant. Les switches non administrés satisfont aussi bien à la classe de protection IP67 que la classe IP20 et supportent les taux de transfert 10 et 100 Mbit/s. La vitesse de transmission est réglée automatiquement par le biais de la fonction d'auto-négociation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BNI000F
BNI005E
BNI0067
BNI0089
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connexion emplacements Tension d'emploi Ub Matériau du boîtier Classe de protection Température ambiante
(°C)
Fixation Dimensions
(mm)

477.71 €

Disponible 5 jours 8x M12x1-Connecteur femelle, 4-polaire, D-codé18...30.2 VDCZinc, Moulé sous pressionIP67-5...55Fixation par vis à 2 trous68 x 32.4 x 224

158.79 €

Disponible 5 jours 5x RJ45-Connecteur femelle, 8-polaire12...48 VDCAcier, revêtuIP30-10...60Montage sur profilé chapeau30 x 76.5 x 110

214.43 €

Disponible 5 jours 8x RJ45-Connecteur femelle, 8-polaire12...48 VDCAcier, revêtuIP30-20...60Montage sur profilé chapeau50 x 76.5 x 135

477.71 €

Disponible 16 jours 8x M12x1-Connecteur femelle, 4-polaire, D-codé18...30.2 VDCZinc, Moulé sous pressionIP67-5...55Fixation par vis à 2 trous68 x 32.4 x 224

Loading...

  1. 1

Informations de base

Principe de fonctionnement Répartiteur actif Interface Ethernet TCP/IP / 10Base-T/100Base-TX

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique