Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Modules mémoire IO-Link

Modules mémoire IO-Link

Le module mémoire IO-Link permet de consigner et d'enregistrer de nombreux paramètres : des données de production d'un outil à l'histogramme du niveau de température en fonctionnement et du niveau de puissance exigé au nombre de cycles d'outil et de messages d'erreur dans l'outil. Ainsi, outre les données de production, des informations complémentaires sont toujours disponibles pour la maintenance ou la réparation dans l'usine.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BNI00AM

Référence pièce
BNI00AM
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

149.29 €

Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Principe de fonctionnement Memory module Interface IO-Link 1.1 Tension d'emploi Ub 18...30.2 VDC
Raccordement M12x1-Male, 4-pin, A-coded Longueur de câble L(m) 0.3 Mémoire de données 14*64 Bytes
Fonction IO-Link Module mémoire décentralisé pour données d'exploitation Matériau du boîtier PP Température ambiante(°C) -25...70
Classe de protection IP67 à l'état vissé Vitesse de transmission COM2 (38.4 kBaud) Temps de cycle min.(ms) 2
Dimensions 16 x 8 x 34

Vous vous trouvez sur la page de Modules mémoire IO-Link, le numéro d'article est le suivant: BNI00AM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BNI00AM.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique