Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Éclairages coaxiaux

Éclairages coaxiaux

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Notre éclairage coaxial avec lumière rouge est adapté de façon optimale pour l'éclairage de surfaces fortement réfléchissantes ou miroitantes. Vous pouvez choisir parmi différentes tailles de champ d'éclairage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BAE00J9
BAE00JA
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Consommation de courant max. Surface lumineuse Intensité lumineuse (0,1 m)
(Lux)
Dimensions
(mm)

1,251.52 €

16 jours 250 mA50 x 50 mm1150106 x 57 x 67

1,810.19 €

16 jours 625 mA100 x 100 mm3550150 x 110 x 108

Loading...

  1. 1

Informations de base

Raccordement Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire Version Éclairage coaxial Mode de fonctionnement Normal
Matériau Aluminium anodisé, noir / Verre Type de lumière LED à lumière rouge Longueur d'onde(nm) 630
Température ambiante(°C) -10...55 Classe de protection IP54 Homologation / conformité CE, EAC, WEEE

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique