Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Terminaux portables BF (125 kHz) (BAE008E)

Terminaux portables BF (125 kHz) BAE008E

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Terminaux portables BF (125 kHz) BAE008E
  • Terminaux portables BF (125 kHz) BAE008E
  • Terminaux portables BF (125 kHz) BAE008E
  • Remise sur volume

BIS L utilise la basse fréquence (BF) 125 kHz et fait appel à des supports de données passifs. Le terminal portable sert à l'écriture et la lecture mobiles de supports de données BIS L, notamment dans de mauvaises conditions d'éclairage et dans un environnement difficile. Sa commande est possible via écran tactile. La transmission de données vers le système externe s'effectue via WLAN, Bluetooth ou port USB câblé.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BAE008E

Référence pièce
BAE008E
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Forme d'antenne Utilisation Affichage Clavier Température ambiante
(°C)
Température de stockage
(°C)
Tension d'emploi Ub Classe de protection Dimensions
(mm)

2,196.95 €

Disponible 16 jours ronde-Écran LCD 20 caractères / 4 lignes32 touches alphanumériques (4x8)0...50-Lot d'accumulateurs NiMH de 2,4 V DCIP4097 x 55 x 232

Loading...

  1. 1

Informations de base

Homologation / conformité CE, WEEE

Vous vous trouvez sur la page de Terminaux portables BF (125 kHz), le numéro d'article est le suivant: BAE008E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BAE008E.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BAE008F
BAE008H
BAE00EA
BAE00EJ
BAE00FH
BAE00FJ
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Forme d'antenne Utilisation Affichage Clavier Température ambiante
(°C)
Température de stockage
(°C)
Tension d'emploi Ub Classe de protection Dimensions
(mm)

2,196.95 €

Disponible 16 jours -pour tous les terminaux portables L-3xx avec connecteur mâle 8 pôlesÉcran LCD 20 caractères / 4 lignes32 touches alphanumériques (4x8)0...50-Lot d'accumulateurs NiMH de 2,4 V DCIP4097 x 55 x 232

2,196.95 €

Disponible 5 jours ronde-Écran LCD 20 caractères / 4 lignes32 touches alphanumériques (4x8)0...50-Lot d'accumulateurs NiMH de 2,4 V DCIP4097 x 55 x 232

5,347.82 €

Disponible 16 jours rondepour support de données Ø ≥ 20 mmÉcran tactile TFT (couleur) : résolution VGA 480x64052 touches alphanumériques-10...50-40...60Lot d'accumulateurs 3,7 V DCIP65100 x 69 x 265

3,613.40 €

Disponible 16 jours rondepour support de données Ø < 20 mmÉcran tactile TFT (couleur) : résolution VGA 480x64052 touches alphanumériques-10...50-40...60Lot d'accumulateurs 3,7 V DCIP65100 x 51 x 265

961.16 €

Disponible 5 jours ronde----10...50-40...60-IP65100 x 30 x 68

939.49 €

16 jours Tige----10...50-40...60-IP65100 x 30 x 68

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique