Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Appareils de lecture/écriture HF mobiles (13,56 MHz)

Appareils de lecture/écriture HF mobiles (13,56 MHz)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

BIS M utilise la haute fréquence (HF) 13,56 MHz et est conforme à la norme selon DIN ISO 15693. Le terminal portable sert à l'écriture et la lecture mobiles de supports de données BIS M, notamment dans de mauvaises conditions d'éclairage et dans un environnement difficile. Sa commande est possible via écran tactile. La transmission de données vers le système externe s'effectue via WLAN, Bluetooth ou port USB câblé.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BAE008J
BAE008K
BAE008L
BAE00CC
BAE00E9
BAE00F0
BAE00F4
BAE00F5
BAE00F6
BAE00FZ
BAE00KL
BAE00L3
BAE00M1
BAE00U1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Forme d'antenne Utilisation Affichage Types de support de données pris en charge Clavier Température ambiante
(°C)
Température de stockage
(°C)
Tension d'emploi Ub Classe de protection Dimensions
(mm)

2,118.89 €

Disponible 5 jours ronde-Écran LCD 20 caractères / 4 lignes-32 touches alphanumériques (4x8)0...50-Lot d'accumulateurs NiMH de 2,4 V DCIP4097 x 55 x 232

1,935.33 €

Disponible 16 jours -pour tous les terminaux portables M-3xx avec connecteur mâle 8 pôlesÉcran LCD 20 caractères / 4 lignes-32 touches alphanumériques (4x8)0...50-Lot d'accumulateurs NiMH de 2,4 V DCIP4097 x 55 x 232

2,358.83 €

Disponible 16 jours ronde-Écran LCD 20 caractères / 4 lignes-32 touches alphanumériques (4x8)0...50-Lot d'accumulateurs NiMH de 2,4 V DCIP4097 x 55 x 232

5,198.95 €

Disponible 16 jours rondepour support de données Ø ≥ 20 mmÉcran tactile TFT (couleur) : résolution VGA 480x640DIN ISO 14443, DIN ISO 1569352 touches alphanumériques-10...50-40...60Lot d'accumulateurs 3,7 V DCIP65100 x 69 x 265

5,198.95 €

Disponible 16 jours rondepour support de données Ø < 20 mmÉcran tactile TFT (couleur) : résolution VGA 480x640DIN ISO 14443, DIN ISO 1569352 touches alphanumériques-10...50-40...60Lot d'accumulateurs 3,7 V DCIP65100 x 69 x 265

3,516.56 €

Disponible 16 jours rondepour support de données Ø < 20 mmÉcran tactile TFT (couleur) : résolution VGA 480x640DIN ISO 14443, DIN ISO 1569352 touches alphanumériques-10...50-40...60Lot d'accumulateurs 3,7 V DCIP65100 x 51 x 265

657.64 €

Disponible 16 jours ronde-----10...50-40...60-IP65100 x 30 x 68

657.64 €

Disponible 16 jours ronde-----10...50-40...60-IP65100 x 30 x 88

657.64 €

Disponible 16 jours Tige-----10...50-40...60-IP65100 x 30 x 68

672.09 €

Disponible 16 jours ronde-----10...50-40...60-IP65100 x 30 x 68

5,347.82 €

5 jours rondepour support de données Ø < 20 mmÉcran tactile TFT (couleur) : résolution VGA 480x640DIN ISO 14443, DIN ISO 1569352 touches alphanumériques-10...50-40...60Lot d'accumulateurs 3,7 V DCIP65100 x 69 x 265

5,347.82 €

Disponible 16 jours rondepour support de données Ø ≥ 20 mmÉcran tactile TFT (couleur) : résolution VGA 480x640DIN ISO 14443, DIN ISO 1569352 touches alphanumériques-10...50-40...60Lot d'accumulateurs 3,7 V DCIP65100 x 69 x 265

3,516.56 €

Disponible 16 jours rondepour support de données Ø ≥ 20 mmÉcran tactile TFT (couleur) : résolution VGA 480x640DIN ISO 14443, DIN ISO 1569352 touches alphanumériques-10...50-40...60Lot d'accumulateurs 3,7 V DCIP65100 x 51 x 265

3,516.56 €

16 jours Tige-Écran tactile TFT (couleur) : résolution VGA 480x640DIN ISO 14443, DIN ISO 1569352 touches alphanumériques-10...50-40...60Lot d'accumulateurs 3,7 V DCIP65100 x 51 x 265

Loading...

  1. 1

Informations de base

Homologation / conformité CE, WEEE

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique