Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Appareil de lecture/écriture BF mobiles (70/455 kHz)

Appareil de lecture/écriture BF mobiles (70/455 kHz)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

BIS C fonctionne en basse fréquence (BF) et utilise deux fréquences : 455 kHz pour l'écriture et 70 kHz pour la lecture. Le terminal portable sert à l'écriture et la lecture mobiles de supports de données BIS C, notamment dans de mauvaises conditions d'éclairage et dans un environnement difficile. Sa commande est possible via écran tactile. La transmission de données vers le système externe s'effectue via WLAN, Bluetooth ou port USB câblé.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BAE0088
BAE00CR
BAE00CZ
BAE00E8
BAE00J6
BAE00K6
BAE00KM
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Forme d'antenne Utilisation Affichage Clavier Température ambiante
(°C)
Température de stockage
(°C)
Tension d'emploi Ub Classe de protection Dimensions
(mm)

1,722.86 €

5 jours -pour tous les terminaux portables C-85x avec jack mâle Ø 6,3 mmÉcran LCD 20 caractères / 4 lignes32 touches alphanumériques (4x8)0...50-Lot d'accumulateurs NiMH de 2,4 V DCIP4097 x 55 x 232

3,516.56 €

16 jours rondepour support de données Ø ≥ 20 mmÉcran tactile TFT (couleur) : résolution VGA 480x64052 touches alphanumériques-10...50-40...60Lot d'accumulateurs 3,7 V DCIP65100 x 51 x 265

1,722.86 €

16 jours -pour tous les terminaux portables C-85x avec jack mâle Ø 6,3 mmÉcran LCD 20 caractères / 4 lignes32 touches alphanumériques (4x8)0...50-Lot d'accumulateurs NiMH de 2,4 V DCIP4097 x 55 x 232

5,198.95 €

16 jours rondepour support de données Ø < 20 mmÉcran tactile TFT (couleur) : résolution VGA 480x64052 touches alphanumériques-10...50-40...60Lot d'accumulateurs 3,7 V DCIP65100 x 69 x 265

-

Devis rondepour support de données Ø ≥ 20 mmÉcran tactile TFT (couleur) : résolution VGA 480x64052 touches alphanumériques-10...50-40...60Lot d'accumulateurs 3,7 V DCIP65100 x 51 x 265

-

Devis rondepour support de données Ø ≥ 20 mmÉcran tactile TFT (couleur) : résolution VGA 480x64052 touches alphanumériques-10...50-40...60Lot d'accumulateurs 3,7 V DCIP65100 x 51 x 265

5,347.82 €

16 jours rondepour support de données Ø < 20 mmÉcran tactile TFT (couleur) : résolution VGA 480x64052 touches alphanumériques-10...50-40...60Lot d'accumulateurs 3,7 V DCIP65100 x 69 x 265

Loading...

  1. 1

Informations de base

Homologation / conformité CE, WEEE

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique