Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Appareils de lecture/écriture UHF mobiles (860/960 MHz)

Appareils de lecture/écriture UHF mobiles (860/960 MHz)
  • Remise sur volume

BIS U pour 860 à 960 MHz offre des appareils portables UHF avec interface utilisateur graphique et écran tactile. Les terminaux portables conviennent idéalement pour la lecture et l'écriture mobiles de supports de données UHF. La transmission de données s'effectue via une connexion WLAN, Bluetooth ou USB câblée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BAE00J8
BAE00L6
BAE00LK
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimensions
(mm)
Homologation / conformité

6,041.60 €

Disponible 16 jours 100 x 51 x 265CE, ETSI EN 302 208, WEEE

6,005.46 €

16 jours 100 x 51 x 265CE, WEEE

7,547.66 €

Disponible 16 jours 100 x 69 x 265CE, ETSI EN 302 208, WEEE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'antenne Dipôle Affichage Écran tactile TFT (couleur) : résolution VGA 480x640 Clavier 52 touches alphanumériques
Température ambiante(°C) -10...50 Température de stockage(°C) -40...60 Tension d'emploi Ub Lot d'accumulateurs 3,7 V DC
Classe de protection IP65

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique